| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD7547: Dual 12-Bit CMOS DAC with Parallel Load Input Structure Data Sheet (Rev A, 06/1988) (pdf, 601 kB) | Технические описания | |
| AD7547: Military Data Sheet (Rev B, 12/2001) (pdf) | Технические описания | |
| AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC (pdf, 246 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-348: Avoiding Passive-Component Pitfalls
(pdf, 931 kB)
The Wrong Passive Component Can Derail Even the Best Op Amp or Data Converter. Here Are Some Basic Traps to Watch For. |
Статьи по применению | |
| AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1 (pdf, 1295 kB) | Статьи по применению | |
| AN-225: 12-Bit Voltage-Output DACs for Single-Supply 5V and 12V Systems (pdf, 237 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits
(pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits. |
Статьи по применению | |
| AN-209: 09: 8th Order Programmable Low-Pass Analog Filter Using Dual 12-Bit CMOS Multiplying DACs (pdf, 401 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-206: 06: CMOS Multiplying DAC Based Panning Circuit Provides Almost Constant Output Power
(pdf, 142 kB)
Audio signal processing sometimes requires splitting or "panning" a single signal source into multiple channels. This application note describes how CMOS M-DACs can control the relative signal levels of the derived channels. |
Статьи по применению | |
| AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design (pdf, 52 kB) | Статьи по применению | |
|
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits
(pdf, 13 kB)
(Revised 1/03) Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions |
Рекомендуем к прочтению | |
|
Space Qualified Parts List
(pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace. |
Информация по аэрокосмической области применения | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | Техническая периодика | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.