Добавить в Мастер Структурных Схем

AD7538:  LC2MOS Microprocessor-Compatible 14-Bit DAC

Информация о продукте

Статус продукта:Производство
Новые альтернативные решения: NEW DESIGNS:
AD5453 14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface

The AD7538 is a 14-bit monolithic CMOS digital-to-analog converter (DAC) that uses laser trimmed thin-film resistors to achieve excellent linearity.

The DAC is loaded by a single 14-bit wide word using standard chip select and memory write logic. Double buffering, which is optional using LDAC, allows simultaneous updates in a system containing multiple AD7538s.

A novel low leakage configuration enables the AD7538 to exhibit excellent output leakage current characteristics over the specified temperature range.

The AD7538 is manufactured using the linear-compatible CMOS (LC2MOS) process. It is speed compatible with most microprocessors and accepts TTL or CMOS logic level inputs.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • All grades 14-bit monotonic over the full temperature range
  • Low cost, 14-bit upgrade for 12-bit systems
  • 14-bit parallel load with double buffered inputs
  • Small 24-pin, 0.30” DIP and SOIC
  • Low output leakage (<20 nA) over the full temperature range

AD7538 Functional Block Diagram

Подобная продукция

  • AD5453 14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
  • AD5450 8-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
  • AD5451 10-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
  • AD5452 12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface

 

Additional Information: Also consider the new AD54xx family of parts for new designs.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7538: LC2MOS Microprocessor-Compatible 14-Bit DAC Data Sheet (Rev B, 01/2009) (pdf, 148 kB) Технические описания PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) Статьи по применению PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) Статьи по применению PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
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
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD7538AQ Статус: Prodn CERDIP GLASS SEAL 24 Ind Tube, 15 $ 19,01 $ 16,19 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD7538BQ Статус: Prodn CERDIP GLASS SEAL 24 Ind Tube, 15 $ 23,82 $ 20,24 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD7538JN Статус: Prodn 24 ld PDIP 24 Comm. Tube, 15 $ 14,45 $ 12,31 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD7538JNZ Статус: Prodn 24 ld PDIP 24 Comm. Tube, 15 $ 12,53 $ 10,68 Y  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD7538JR Статус: Prodn 24 ld SOIC - Wide 24 Comm. Tube, 31 $ 14,02 $ 11,95 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7538JR-REEL Статус: Контакты 24 ld SOIC - Wide 24 Comm. Reel, 1000 - $ 0,00 N  Используемые материалы PCN Контакты
AD7538JRZ Статус: Prodn 24 ld SOIC - Wide 24 Comm. Tube, 31 $ 12,15 $ 10,36 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7538JRZ-REEL Статус: Prodn 24 ld SOIC - Wide 24 Comm. Reel, 1000 - $ 10,36 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7538KN Статус: Prodn 24 ld PDIP 24 Comm. Tube, 15 $ 19,25 $ 16,37 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD7538KNZ Статус: Prodn 24 ld PDIP 24 Comm. Tube, 15 $ 16,70 $ 14,20 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7538KR Статус: Prodn 24 ld SOIC - Wide 24 Comm. Tube, 31 $ 18,69 $ 15,89 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7538KR-REEL Статус: Prodn 24 ld SOIC - Wide 24 Comm. Reel, 1000 - $ 14,47 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7538KRZ Статус: Prodn 24 ld SOIC - Wide 24 Comm. Tube, 31 $ 16,21 $ 13,78 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7538TQ Статус: Prodn 24 ld CerDIP(300 Mil) 24 Mil Tube, 15 $ 68,08 $ 57,92 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD7538TQ/883B Статус: Prodn CERDIP GLASS SEAL 24 Mil Tube, 15 $ 77,77 $ 66,80 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть