Добавить в Мастер Структурных Схем

AD7535:  14-Bit 4-Quadrant Multiplying (Current Output) DAC with Byte-wide Parallel Interface

Информация о продукте

Статус продукта:Производство
Новые альтернативные решения: NEW DESIGNS:
AD5453 14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface

The AD7535 is a 14-bit CMOS DAC with a byte wide parallel interface and 4-quadrant multiplication. The microprocessor compatible parallel interface is double buffered and accepts the 14-bit data in two bytes from an 8-bit data bus. The current output has exceptionally low leakage (<20 nA) over the full temperature range. The AD7535 achieves excellent linearity and gain performance over wide temperature ranges.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • All Grades 14-Bit Monotonic over the Full Temperature Range
  • Full 4 Quadrant Multiplication
  • Microprocessor Compatible with Double Buffered Inputs
  • Exceptionally Low Gain
    Temperature Coefficient
    0.5ppm/°C typ
  • Low Output Leakage (<20nA) over the Full Temperature Range

Functional Block Diagram for AD7535

Подобная продукция

  • AD5450 8-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
  • AD5451 10-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
  • AD5452 12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
  • AD5453 14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface

 

Additional Information: Also consider the new AD54xx family of parts for new designs.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7535: LC2MOS µP Compatible 14-Bit DAC Data Sheet  (Rev A, 02/2002) (pdf, 486 kB) Технические описания PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) Статьи по применению PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) Статьи по применению PDF
AN-314: 14-Bit DACs Maintain High Performance Over Extended Temperature Range  (pdf, 261 kB) Статьи по применению PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) Статьи по применению PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть