Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD7533 is a low cost, 10-bit, 4-quadrant multiplying DAC manufactured using an advanced thin-film-on-monolithic-CMOS wafer fabrication process.

Pin and function equivalent to the AD7520 industry standard, the AD7533 is recommended as a lower cost alternative for old AD7520 sockets or new 10-bit DAC designs.

AD7533 application flexibility is demonstrated by its ability to interface to TTL or CMOS, operate on 5 V to 15 V power, and provide proper binary scaling for reference inputs of either positive or negative polarity.

APPLICATIONS

  • Digitally controlled attenuators
  • Programmable gain amplifiers
  • Function generation
  • Linear automatic gain controls

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Low cost 10-bit DAC
  • Low cost AD7520 replacement
  • Linearity: ½ LSB, 1 LSB, or 2 LSB
  • Low power dissipation
  • Full 4-quadrant multiplying DAC
  • CMOS/TTL direct interface
  • Latch free (protection Schottky not required)
  • Endpoint linearity

Functional Block Diagram for AD7533

Подобная продукция

  • AD5432 High Bandwidth CMOS 10-Bit Serial Interface Multiplying D/A Converter
  • AD5433 High Bandwidth CMOS 10-Bit Parallel Interface Multiplying D/A Converter
  • AD5443 High Bandwidth CMOS 12-Bit Serial Interface Multiplying D/A Converter
  • AD5445 High Bandwidth CMOS 12-Bit Parallel Interface Multiplying D/A Converter
  • AD5453 14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface

 

Additional Information: Also consider the new AD54xx family of parts for new designs.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7533: CMOS Low Cost, 10-Bit Multiplying DAC Data Sheet (Rev C, 03/2007) (pdf, 346 kB) Технические описания PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) Статьи по применению PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) Статьи по применению PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) Статьи по применению PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD7533 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD7533BQ Статус: Prodn 16 ld CerDIP 16 Ind Tube, 25 $ 8,86 $ 6,99 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD7533CQ Статус: Prodn 16 ld CerDIP 16 Ind Tube, 25 $ 9,61 $ 7,60 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7533JN Статус: Prodn 16 ld PDIP 16 Comm. Tube, 25 $ 5,19 $ 4,41 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7533JNZ Статус: Prodn 16 ld PDIP 16 Comm. Tube, 25 $ 4,72 $ 4,02 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7533JP Статус: Prodn 20 ld PLCC 20 Comm. Tube, 49 $ 6,07 $ 6,07 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7533JPZ Статус: Prodn 20 ld PLCC 20 Comm. Tube, 49 $ 5,53 $ 5,53 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7533KN Статус: Prodn 16 ld PDIP 16 Comm. Tube, 25 $ 6,11 $ 4,77 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7533KNZ Статус: Prodn 16 ld PDIP 16 Comm. Tube, 25 $ 5,31 $ 4,15 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7533KPZ Статус: Prodn 20 ld PLCC 20 Comm. Tube, 49 $ 6,20 $ 6,20 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7533KPZ-REEL Статус: Prodn 20 ld PLCC 20 Comm. Reel, 1000 - $ 4,69 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7533KR Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Comm. Tube, 47 $ 6,49 $ 4,91 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7533KRZ Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Comm. Tube, 47 $ 5,91 $ 4,47 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7533KRZ-REEL Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Comm. Reel, 1000 $ 0,00 $ 4,47 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7533LN Статус: Prodn 16 ld PDIP 16 Comm. Tube, 25 $ 7,34 $ 5,72 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7533LNZ Статус: Prodn 16 ld PDIP 16 Comm. Tube, 25 $ 6,38 $ 4,97 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7533SQ Статус: Prodn 16 ld CerDIP 16 Mil Tube, 25 $ 22,82 $ 22,82 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7533TE/883B Статус: Prodn LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 Mil Tube, 54 $ 57,51 $ 38,67 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7533UQ Статус: Prodn 16 ld CerDIP 16 Mil Tube, 25 $ 26,90 $ 26,90 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7533UQ/883B Статус: Prodn 16 ld CerDIP 16 Mil Tube, 25 $ 40,33 $ 31,65 N  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть