See also similar products:
The AD5764 is a Complete, Quad, 16-Bit, High Accuracy, Serial Input, Bipolar Voltage Output DAC in 32-lead LQTP
The AD5754R is a Complete, Quad, 16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP
The AD5754 is a Complete, Quad, 16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP
For an overview of other products within this family, view the Selection Guide for Multi-channel Bipolar Family AD57X2 & AD57X4.
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD5764R: Complete Quad, 16-Bit, High Accuracy, Serial Input, Bipolar Voltage Output DAC Data Sheet (Rev D, 10/2011) (pdf, 1135 kB) | Технические описания | |
| Selection Guide for Multi-channel Bipolar Family AD57X2 & AD57X4 | Product Selection Guide | HTML |
|
Multichannel DACs Shrink into TSSOPs
(Electronics Talk, 2/8/2007) |
Обзоры продукции | HTML |
|
ADI Launches Multi-Channel DAC Line
(eeProduct Center, 2/6/2007) |
Обзоры продукции | HTML |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | Техническая периодика | |
|
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems
(pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems. |
Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD5764 IIO Quad-Channel DAC Linux Driver | Device Drivers | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.