| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD5547/AD5557: Dual Current-Output, Parallel Input, 16-/14-Bit Multiplying DACs with 4-Quadrant Resistors Data Sheet (Rev D, 11/2012) (pdf, 481 kB) | Технические описания | |
| AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC (pdf, 246 kB) | Статьи по применению | |
| AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1 (pdf, 1295 kB) | Статьи по применению | |
| CN-0028: Precision, Bipolar, Configuration for the AD5547/AD5557 DAC (pdf, 86 kB) | Circuit Note | |
| CN-0027: Precision, Unipolar, Noninverting Configuration for the AD5547/AD5557 DAC (pdf, 90 kB) | Circuit Note | |
| CN-0026: Precision, Unipolar, Inverting Conversion Using the AD5547/AD5557 DAC (pdf, 90 kB) | Circuit Note | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | Техническая периодика | |
| 4-Quadrant Multiplying D/A Converters | Обзор | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.