Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD5545:  Precision DUAL 16-Bit and 14-Bit DACs in Compact TSSOP Packages

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD5545/AD5555 are 16-bit/14-bit, current-output, digital- to-analog converters designed to operate from a single 5 V supply with bipolar output up to ±15 V capability.

An external reference is needed to establish the full-scale output-current. An internal feedback resistor (RFB) enhances the resistance and temperature tracking when combined with an external op amp to complete the I-to-V conversion.

A serial data interface offers high speed, 3-wire microcontroller compatible inputs using serial data in (SDI), clock (CLK), and chip select (CS). Additional LDAC function allows simultaneous update operation. The internal reset logic allows power-on preset and dynamic reset at either zero or midscale, depending on the state of the MSB pin.

The AD5545/AD5555 are packaged in the compact TSSOP-16 package and can be operated from –40°C to +85°C.

Applications
  • Automatic test equipment
  • Instrumentation
  • Digitally controlled calibration
  • Industrial control PLCs
  • Programmable attenuator

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 16-bit resolution
  • ±1 LSB DNL monotonic
  • ±1 LSB INL
  • 2 mA full-scale current ±20%, with VREF = 10 V
  • 0.5 μs settling time
  • 2Q multiplying reference-input 6.9 MHz BW
  • Zero or midscale power-up preset
  • Zero or midscale dynamic reset
  • 3-wire interface
  • Compact TSSOP-16 package

AD5545 Functional Block Diagram

Подобная продукция

  • AD5555 Precision DUAL 16-Bit 14-Bit-DACs in Compact TSSOP Packages
  • AD5453 14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface

Информация о дополнительных оценочных платах

Если вы приобрели оценочную плату данного продукта, вам также понадобится демонстрационная платформа SDP (System Demonstration Platform). Эти платы используются совместно как составные части единой оценочной среды.

5 things you don't know about DACs

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD5545/AD5555: Dual, Current-Output, Serial-Input, 16-/14-Bit DACs Data Sheet (Rev G, 04/2013) (pdf, 1419 kB) Технические описания PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) Статьи по применению PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) Статьи по применению PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) Статьи по применению PDF
UG-286: Evaluating the AD5545 Current Output/Serial Input DAC  (pdf, 578 kB) Руководства пользователей PDF
4-Quadrant Multiplying D/A Converters Обзор HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD5545 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EV-AD5544/45SDZ Статус: Prodn Combination Evaluation Board $ 59,00 Да -
EVAL-SDP-CB1Z Статус: Prodn Evaluation Controller Board $ 99,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть