Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD5532HS:  32-Channel 14-Bit bipolar DAC with High Speed 3-Wire Serial Interface

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD5532HS is a 32-channel bipolar voltage-output 14-bit DAC with a high-speed serial interface and is packaged in a tiny 12x12 mm CSPBGA. The selected DAC register is written to via the 3-wire interface. The serial interface operates at clock rates up to 30 MHz and is compatible with DSP and microcontroller interface standards. The output voltage range is 0 V to 5 V or -2.5 V to +2.5 V and is determined by the offset voltage at the OFFS_IN pin. It is restricted to a range from VSS + 2 V to VDD - 2 V because of the headroom of the output amplifier.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • High Integration: 32-Channel DAC in 12 x 12 mm2 CSPBGA
  • Guaranteed Monotonic
  • DSP-/Microcontroller-Compatible Serial Interface
  • Channel Update Rate 1.1 MHz
  • Output Impedance 0.5Ω
  • Selectable Output Voltage
    0 V to 5 V or -2.5 V to +2.5V
  • Asynchronous RESET Facility
  • Temperature Range
    -40°C to +85°C

Functional Block Diagram for AD5532HS

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD5532HS: 32-Channel 14-Bit DAC with High-Speed 3-Wire Serial Interface Data Sheet  (Rev 0, 06/2001) (pdf, 174 kB) Технические описания PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) Обзор PDF
Analog Devices extends its denseDAC™ family of data converters Обзор HTML
Extending the denseDAC™ Multichannel D/As  (pdf, 1100 kB)
denseDAC multichannel D/As are Analog Devices digital-to-analog converters with 8 to 40 channels, offering 12-bit to 16-bit resolution.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD5532HS Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

AD5532HS Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD5532HSEBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 159,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть