Добавить в Мастер Структурных Схем

AD5532B:  32-Channel 14-bit Bipolar Voltage-Output DAC

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD5532B is a 32-channel, bipolar, voltage-output, 14-bit DAC with an additional infinite sample-and-hold mode. The device is operated with AVCC = +5V±5%, DVCC= 2.7 V to 5.25 V, VSS = -4.75 V to -16.5 V and VDD = 8 V to 16.5 V and requires a stable +3 V reference on REF_IN as well as an offset voltage on OFFS_IN. It is available in a 74-lead 12mm x 12mm CSPBGA package.

Also available is the AD5533B, which is specified in the sample and hold mode only and is the same part but without the DAC mode of operation.

The AD5532B is an improved spec version of the existing AD5532.

Differences are:

  AD5532ABC-1 AD5532BBC-1 Mode
Offset Error ±50 mV ±10 mV max (±1 mV typ) I-SHA
TUE Not spec'd ±12 mV max (±2 mV typ) I-SHA
Gain 3.46/3.52/3.6 3.51/3.52/3.53 min/typ/maxtd> I-SHA
DAC Full Scale Error ±2% -1%, +0.5% DAC

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • High Integration 32-channel DAC in 12 mm x 12 mm CSPBGA
  • Guaranteed Monotonic to 14 Bits
  • Infinite Sample-and-Hold Capability to ±0.018% Accuracy
  • Infinite Sample-and-Hold Total Unadjusted Error ±2.5mV
  • Adjustable Voltage Output Range
  • Readback Capability
  • DSP/Microcontroller Compatible Serial Interface
  • Output Impedance 0.5 Ω
  • Output Voltage Span 10 V
  • Temperature Range -40°C to +85°C

Functional Block Diagram for AD5532B

AD5532B Diagram
Functional Block Diagram for AD5532B

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD5532B: 32-Channel, 14-Bit DAC with Precision Infinite Sample-and-Hold Mode  (Rev A, 09/2002) (pdf, 566 kB) Технические описания PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) Обзор PDF
Extending the denseDAC™ Multichannel D/As  (pdf, 1100 kB)
denseDAC multichannel D/As are Analog Devices digital-to-analog converters with 8 to 40 channels, offering 12-bit to 16-bit resolution.
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть