Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD5532 is a 32-channel bipolar voltage-output 14-bit DAC with an additional infinite sample-and-hold mode. The selected DAC register is written to via the SPI serial interface and VOUT for this DAC is then updated to reflect the new contents of the DAC register. DAC selection is accomplished via address bits A0-A4. The output voltage range is determined by the offset voltage at the OFFS_IN pin and the gain of the output amplifier. It is restricted to a range from VSS+2V to VDD-2V because of the headroom of the output amplifier.

The device is operated with AVCC = +5V±5%, DVCC= 2.7V to 5.25V, VSS = -4.75V to -16.5V and VDD = 8V to 16.5V and requires a stable +3V reference on REF_IN as well as an offset voltage on OFFS_IN. It is available in a 74-lead 12mm x 12mm CSPBGA package.

Also available is the AD5533, which is specified in the sample and hold mode only and is the same part but without the DAC mode of operation.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • High Integration: 32-channel DAC in 12-mm x 12 mm LFBGA
  • Adjustable Voltage Output Range
  • Guaranteed Monotonic
  • Read-Back Capability
  • Output Impendance
    0.5 Ω(AD5532-1, AD5532-2)
    500 Ω (AD5532-3)
    1 kΩ (AD5532-5)
  • DSP/Microcontroller Compatible Serial Interface
  • Output Voltage Span
    10 V (AD5532-1, AA5522-3, AA5532-5)
    20 V (AD5532-2)
  • Infinite Sample-and-Hold Capability
    to ±0.018% Accuracy
  • Temperature Range
    -40°C to +85°C

Functional Block Diagram for AD5532

AD5532 Diagram
Functional Block Diagram for AD5532

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD5532: 32-Channel, 14-Bit Voltage-Output DAC Data Sheet  (Rev C, 06/2004) (pdf, 736 kB) Технические описания PDF
Getting 14-Bit Performance from a 32-Channel 14-Bit String DAC
by Albert O'Grady (Analog Dialogue, Volume 37 – 2/2003)
Журнал Analog Dialogue HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) Обзор PDF
Analog Devices extends its denseDAC™ family of data converters Обзор HTML
Extending the denseDAC™ Multichannel D/As  (pdf, 1100 kB)
denseDAC multichannel D/As are Analog Devices digital-to-analog converters with 8 to 40 channels, offering 12-bit to 16-bit resolution.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD5532 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD5532ABC-1 Статус: Prodn 74 ball CSPBGA 74 Ind Tray, 189 $ 63,82 $ 58,39 N  Используемые материалы PCN Купить
AD5532ABC-1REEL Статус: Контакты 74 ball CSPBGA 74 Ind Reel, 1500 $ 0,00 $ 0,00 N  Используемые материалы PCN Контакты
AD5532ABC-2 Статус: Prodn 74 ball CSPBGA 74 Ind Tray, 189 $ 63,82 $ 58,39 N  Используемые материалы PCN Купить
AD5532ABC-3 Статус: Prodn 74 ball CSPBGA 74 Ind Tray, 189 $ 63,82 $ 58,39 N  Используемые материалы PCN Купить
AD5532ABC-3REEL Статус: Prodn 74 ball CSPBGA 74 Ind Reel, 1500 $ 0,00 $ 50,55 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD5532ABC-5 Статус: Prodn 74 ball CSPBGA 74 Ind Tray, 189 $ 63,82 $ 58,39 N  Используемые материалы PCN Купить
AD5532ABC-5REEL Статус: Prodn 74 ball CSPBGA 74 Ind Reel, 1500 $ 0,00 $ 50,55 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD5532ABCZ-1 Статус: Prodn 74 ball CSPBGA 74 Ind Tray, 189 $ 55,26 $ 50,55 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD5532ABCZ-1REEL Статус: Prodn 74 ball CSPBGA 74 Ind Reel, 1500 - $ 50,55 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD5532ABCZ-2 Статус: Prodn 74 ball CSPBGA 74 Ind Tray, 189 $ 55,26 $ 50,55 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD5532ABCZ-3 Статус: Prodn 74 ball CSPBGA 74 Ind Tray, 189 $ 55,26 $ 50,55 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD5532ABCZ-5 Статус: Prodn 74 ball CSPBGA 74 Ind Tray, 189 $ 55,26 $ 50,55 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD5532EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 159,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть