| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD5379: 40-Channel, 14-Bit, Parallel and Serial Input, Voltage-Output DAC Data Sheet (Rev B, 07/2009) (pdf, 763 kB) | Технические описания | |
|
analogZone Review of the AD5379, 40-Channel, 14-Bit Bipolar DAC For ATE And Optical Networking
(htm)
... One of the incredible things about this 40-channel part is that the channel-to-channel isolation is quoted at a typical 100 dB! How the designers achieved that I cannot imagine but it is a critical specification when you are handling so many signals simultaneously. (analogZone, 10/14/2002) |
Технические статьи | HTM |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | Техническая периодика | |
| Automatic Test Equipment Brochure (pdf, 2037 kB) | Обзор | |
| Analog Devices extends its denseDAC™ family of data converters | Обзор | HTML |
|
Extending the denseDAC™ Multichannel D/As
(pdf, 1100 kB)
denseDAC multichannel D/As are Analog Devices digital-to-analog converters with 8 to 40 channels, offering 12-bit to 16-bit resolution. |
Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.