Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD5339:  2.5 V to 5.5 V, 250 µA, 2-Wire Interface, Dual Voltage Output,12-Bit DACs

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD5337/AD5338/AD5339 are dual 8-, 10-, and 12-bit buffered voltage output DACs, respectively. Each part is housed in an 8-lead MSOP package and operates from a single 2.5 V to 5.5 V supply, consuming 250 μA at 3 V. On-chip output amplifiers allow rail-to-rail output swing with a slew rate of 0.7 V/μs. A 2-wire serial interface operates at clock rates up to 400 kHz. This interface is SMBus compatible at VDD < 3.6 V. Multiple devices can be placed on the same bus.

The references for the two DACs are derived from one reference pin. The outputs of all DACs can be updated simultaneously using the software LDAC function. The parts incorporate a power-on reset circuit to ensure that the DAC outputs power up to 0 V and remain there until a valid write to the device takes place. A software clear function resets all input and DAC registers to 0 V. A power-down feature reduces the current consumption of the devices to 200 nA @ 5 V (80 nA @ 3 V).

The low power consumption of these parts in normal operation makes them ideally suited to portable battery-operated equipment. The power consumption is typically 1.5 mW at 5 V and 0.75 mW at 3 V, reducing to 1 μW in power-down mode.

Applications

  • Portable battery-powered instruments
  • Digital gain and offset adjustment
  • Programmable voltage and current sources
  • Programmable attenuators
  • Industrial process control

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • AD5337: 2 buffered 8-bit DACs in 8-lead MSOP
  • AD5338, AD5338-1: 2 buffered 10-bit DACs in 8-lead MSOP
  • AD5339: 2 buffered 12-bit DACs in 8-lead MSOP
  • Low power operation: 250 μA @ 3 V, 300 μA @ 5 V
  • 2-wire (I2C-compatible) serial interface
  • 2.5 V to 5.5 V power supply
  • Guaranteed monotonic by design over all codes
  • Power-down to 80 nA @ 3 V, 200 nA @ 5 V
  • 3 power-down modes
  • Double-buffered input logic
  • Output range: 0 V to VREF
  • Power-on reset to 0 V

Functional Block Diagram for AD5339

Подобная продукция

  • AD5337: 2.5 V to 5.5 V, 250 µA, 2-Wire Interface, Dual Voltage Output, 8-Bit DACs
  • AD5338: 2.5 V to 5.5 V, 250 µA, 2-Wire Interface, Dual Voltage Output, 10-Bit DACs
  • AD5627: Dual, 12-Bit nanoDAC® with I2C® Interface
More

OF NOTE ...

Questions? Contact the DAC Team!

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD5337/AD5338/AD5339: 2.5 V to 5.5 V, 250 μA, 2-Wire Interface, Dual Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs Data Sheet (Rev C, 09/2007) (pdf, 586 kB) Технические описания PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD5339 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD5339ARM Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 3,95 $ 3,24 N  Используемые материалы PCN Купить
AD5339ARMZ Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 3,95 $ 3,24 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD5339ARMZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 - $ 3,24 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD5339BRM Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 5,92 $ 4,86 N  Используемые материалы PCN Купить
AD5339BRM-REEL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 4,86 N  Используемые материалы PCN Купить
AD5339BRM-REEL7 Статус: Контакты 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 0,00 N  Используемые материалы PCN Контакты
AD5339BRMZ Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 5,92 $ 4,86 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD5339BRMZ-REEL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 - $ 4,86 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD5339BRMZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 - $ 4,86 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть