Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD5327:  +2.5 V to 5.5 V, 400 µA, Quad Rail-To-Rail Output 12-Bit DAC

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD5307/AD5317/AD5327 are quad 8-, 10-, and 12-bit buffered voltage-output DACs, in a 16-lead TSSOP package, which operate from a single 2.5 V to 5.5 V supply consuming 400 µA at 3 V. Their on-chip output amplifiers allow the outputs to swing rail-to-rail with a slew rate of 0.7 V/µs. The AD5307/ AD5317/AD5327 utilize a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates up to 30 MHz and are compatible with standard SPI, QSPI, MICROWIRE, and DSP interface standards.

Product Highlights

  • Available in a 16-lead TSSOP package
  • Low power, single supply operation from 2.5 V to 5.5 V supply
  • Consumes 1.2mW at 3 V and 2.5 mW at 5 V
  • Rail-to-Rail output with a slew rate of 0.7 V/µs
  • 3-wire serial interface with clock rates up to 30MHz
  • Pin- and Software-Compatible with the AD5307 (8-Bit) and the AD5317 (10-Bit)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Four 12-Bit DACS in 16-Lead TSSOP
  • Low Power: 500 µA @ 5 V, 400 µA @ 3 V
  • Power-Down to 300 nA @ 5 V, 90nA @ 3 V
  • Guaranteed Monotonic by Design
  • Power-On-Reset to Zero Volts
  • Double-Buffered Input Logic
  • Output Range: O-VREF or O-2VREF
  • Low Power, SPI™, QSPI™, MICROWIRE™ and DSP-Compatible 3-Wire Serial Interface
  • Simultaneous Update of DAC Outputs via LDAC pin (active low)
  • Asynchronous Clear Facility via CLR pin (active low)
  • SDO Daisy-Chaining Option
  • Buffered/Unbuffered Reference Input Options for each DAC pair

Functional Block Diagram for AD5327

Подобная продукция

  • AD5024: Fully Accurate, Quad, 12-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
  • AD5044: Fully Accurate, Quad, 14-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
  • AD5064: Fully Accurate, Quad, 16-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
More

Of Note ...

For additional information, please see also AD5324 in 10-Lead MicroSOIC and AD5326 with a 2-Wire Interface.

Questions? Contact the DAC Team!

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD5307/AD5317/AD5327: 2.5 V to 5.5 V, 400A, Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs in 16-Lead TSSOP Data Sheet (Rev C, 03/2006) (pdf, 578 kB) Технические описания PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть