Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD5320:  2.7 V to 5.5 V, 140 µA, Rail-to-Rail Voltage Output 12-Bit DAC in SOT-23 and MicroSOIC Packages

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD5320 is a single, 12-bit buffered voltage out DAC that operates from a single +2.7 V to +5.5 V supply consuming 115 µA at 3 V. Its on-chip precision output amplifier allows rail-to-rail output swing to be achieved. The AD5320 utilizes a versatile three-wire serial interface that operates at clock rates up to 30 MHz and is compatible with standard SPI ™,QSPI ™, MICROWIRE ™ and DSP interface standards.

Product Highlights

  • Available in 6-lead SOT-23 and 8-lead MicroSOIC packages
  • Low power, single supply operation from 2.7 V to 5.5 V
  • Consumes 0.35 mW at 3 V and 0.7 mW at 5 V
  • Rail-to-Rail output with a slew rate of 1 V/µs
  • Reference derived from the power supply
  • High speed serial interface with clock speeds up to 30 MHz
  • Pin and Software Compatible with the AD5300 (8-Bit) and the AD5310 (10-bit)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Micropower: 140 µA @ 5 V, 115 µA @ 3 V
  • Power-Down to 200 nA @ 5 V, 50 nA @ 3 V
  • Guaranteed Monotonic by design
  • Power-On-Reset to Zero Volts
  • Three Power-Down Functions
  • SYNC(active low) Interrupt Facility
  • Low Power, SPI™, QSPI™, MICROWIRE™ and DSP-Compatible 3-Wire Serial Interface
  • Output Buffer Amplifier with Rail-to-Rail Operation
  • Temperature Range: -40°C to 105°C
  • Three Power-Down Functions

Functional Block Diagram for AD5320

Подобная продукция

  • AD5040: Full Accurate 3 V/5 V 14-Bit VOUT nanoDAC® Converter, Output Buffered, in a Sot 23
  • AD5060: Full Accurate 3 V/5 V 16-Bit VOUT nanoDAC® Converter, Output Buffered, in a Sot 23
  • AD5061: 16-Bit VOUT nanoDAC® SPI Interface 2.7 V to 5.5 V, in an SOT-23
More

Of Note ...

For additional information, please see also AD5321 with a 2-Wire Interface.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD5320: 2.7 V to 5.5 V, 140 µA, Rail-to-Rail Output 12-Bit DAC in an SOT-23 Data Sheet (Rev C, 11/2005) (pdf, 403 kB) Технические описания PDF
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits  (pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits.
Статьи по применению PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD5320 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD5320BRM Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 3,57 $ 2,92 N  Используемые материалы PCN Купить
AD5320BRMZ Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 3,09 $ 2,53 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD5320BRMZ-REEL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 2,53 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD5320BRMZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 2,53 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD5320BRT-500RL7 Статус: Prodn 6 ld SOT-23 6 Ind Reel, 500 $ 0,00 $ 2,92 N  Используемые материалы PCN Купить
AD5320BRT-REEL Статус: Prodn 6 ld SOT-23 6 Ind Reel, 10000 $ 0,00 $ 2,92 N  Используемые материалы PCN Купить
AD5320BRT-REEL7 Статус: Prodn 6 ld SOT-23 6 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 2,92 N  Используемые материалы PCN Купить
AD5320BRTZ-500RL7 Статус: Prodn 6 ld SOT-23 6 Ind Reel, 500 $ 0,00 $ 2,53 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD5320BRTZ-REEL Статус: Prodn 6 ld SOT-23 6 Ind Reel, 10000 $ 0,00 $ 2,53 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD5320BRTZ-REEL7 Статус: Prodn 6 ld SOT-23 6 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 2,53 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть