AD1833A:  Multi-Channel, 24-Bit, 192 kHz Sigma-Delta DAC

The AD1833 is a complete high performance single-chip, multi-channel, digital audio playback system. It features six audio playback channels each comprising a high performance digital interpolation ...More

Not recommended for new designs, please see the AD1933 or AD1934.

AD1833A:  Multi-Channel, 24-Bit, 192 kHz Sigma-Delta DAC

Product Description

The AD1833 is a complete high performance single-chip, multi-channel, digital audio playback system. It features six audio playback channels each comprising a high performance digital interpolation filter, a multibit sigma-delta modulator featuring Analog Devices patented technology, and a continuous-time current-out analog DAC section. Other features include an on-chip clickless attenuator and mute capability, per channel, programmed through an SPI-compatible serial control port.

Diagrams

AD1833A Diagram
Functional Block Diagram for AD1833A

Характеристики

DAC DNR (dB) 110dB
SNR (dB) 110dB
DAC THD+N @ 1 kHz (-3dB) 95dB
Product Description Multi-Ch, 24-bit 192 kHz, Sigma-Delta D/A

Посмотреть другие компоненты

Part# DAC DNR (dB) SNR (dB) DAC THD+N @ 1 kHz (-3dB) Product Description Price* (1000-4999) Function
AD1933 110 110 96 192 kHz, 24-Bit CODEC w/ PLL $3.66 DAC
AD1934 108 108 96 192 kHz, 24-Bit CODEC w/ PLL, I2C and SPI. $3.15 DAC
AD1955 120 120 110 Multibit Sigma-Delta D/A w/ SACD Playback $6.86 DAC
AD1853 116 117 104 24-bit 192 kHz Multibit Sigma-Delta DAC (Current Output) $7.59 DAC
AD1852 114 114 104 Stereo, 24-bit 192 kHz Multibit Sigma-Delta D/A (Voltage Output) $5.57 DAC
AD1854 113 112 97 Complete Single Chip Stereo Audio D/A $4.05 DAC
AD1953 112 112 100 SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A $7.14 DAC, Signal Processor
AD1954 112 112 100 SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A $7.14 DAC, Signal Processor
AD1833A 110 110 95 Multi-Ch, 24-bit 192 kHz, Sigma-Delta D/A $3.98 DAC
AD1958 109 108 96 Stereo, 24-bit 192 kHz Multibit Sigma-Delta D/A w/ PLL - DAC
AD1851 96 110 90 16-Bit, 16 3 FS PCM Audio DACs Dual 5V Supplies $4.71 DAC
AD1857 94 - 90 Stereo, Single Supply 16/18/20-bit Sigma-Delta D/A - DAC
AD1859 94 - 88 Stereo, Single Supply 18-bit Integrated Sigma-Delta D/A $4.45 DAC
AD1858 94 - 90 Stereo, Single Supply 16-bit Sigma-Delta D/A - DAC
AD1868 92 98 88 Single Supply Dual 18-Bit Audio DAC $11.78 DAC
AD1866 90 95 86 Single Supply Dual 16-Bit Audio DAC $10.57 DAC

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

Цены, корпуса, поставка

Help

Модель
Номер модели - это одна из ряда версий микросхемы, которая может быть куплена или заказана в виде образцов.

Статус
Статус показывает, на какой стадии производства находится микросхема. Возможны 4 различных статуса:
  • "Pre-Release": модель микросхемы еще не запущена в серийное производство, однако можно получить образцы.
  • Производство: модель производится, доступна для покупки и заказа образцов.
  • Завершение продаж: запланировано снятие модели микросхемы с производства, но в течение некоторого ограниченного времени покупка еще возможна.
  • Снято с производства: Микросхема снята с производства и не доступна для приобретения. Другие варианты, указанные в таблице, все еще производятся (если их статус любой, кроме "снято с производства")
Описание корпуса
Корпус данной микросхемы (т.е. DIP, SOIC, BGA). страницу, посвященную корпусам ИС. Оценочная плата - плата, разработанная с целью продемонстрировать и дать возможность оценить работу данной ИС.

Для более подробного описания корпуса и материалов - см.  Package Site

Число выводов
Число выводов или контактов микросхемы. Назначение выводов/контактов и их положение указано в техническом описании (datasheet)

Температурный диапазон
Это допустимый режим работы для данного устройства. Различные диапазоны указаны ниже:
  • Коммерческое исполнение: 0…70°С
  • Военное исполнение: от -55 до +125 градусов по Цельсию
  • Индустриальное исполнение: диапазоны рабочих температур могут быть разные у разных моделей. См. техническое описание (datasheet)
  • Automotive: -40 to +125 °С
Цена
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

Без использования свинца
ADI считает очень важным аспектом своей деятельности охрану окружающей среды, поэтому многие продукты ADI выпускаются в вариантах без содержания свинца. Подробную информацию о не содержащих свинец микросхемах можно получить здесь: Pb (Lead) free information page

*Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж