Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADA4304-3:  1:3 Single-Ended, Low Cost, Active RF Splitters

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADA4304-3/ADA4304-4 are 75 Ω active splitters for use in applications where a lossless signal split is required. Typical applications include multituner digital set-top boxes, cable splitter modules, multituners/digital cable ready (DCR) televisions, and home gateways where traditional solutions require discrete passive splitter modules with separate fixed gain amplifiers.

The ADA4304-3/ADA4304-4 are fabricated using the Analog Devices, Inc., proprietary silicon germanium (SiGe), complementary bipolar process, enabling them to achieve very low levels of distortion with a noise figure of 4.6 dB. The parts provide low cost alternatives that simplify designs and improve system performance by integrating a signal splitter element and a gain block into a single IC. The ADA4304-3/ADA4304-4 are available in a 16-lead LFCSP and operate in the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C.

Applications

  • Set-top boxes
  • Residential gateways
  • CATV distribution systems
  • Splitter modules
  • Digital cable ready (DCR) TVs
  • Data Sheet, Rev. 0, 11/07

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Ideal for CATV and terrestrial applications
    • 2.4 GHz, −3 dB bandwidth
      1 dB flatness: 54 MHz to 865 MHz
    • Low noise figure: 4.6 dB
    • Low distortion
      Composite second-order (CSO): −62 dBc
      Composite triple beat (CTB): −72 dBc
    • Nominal 3 dB gain per output channel
    • 25 dB output-to-output isolation, 50 MHz to 1000 MHz
    • 75 Ω input and outputs
    • Small package size: 16-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP

    Functional Block Diagram for ADA4304-3

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADA4304-3/ADA4304-4: 1:3 and 1:4 Single-Ended, Low Cost, Active RF Splitters Data Sheet (Rev 0, 11/2007) (pdf, 431 kB) Технические описания PDF
    RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
    RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
    Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADA4304-3 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть