Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADA4303-2:  1:2 Single-Ended, Low Cost Active RF Splitter

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADA4303-2 is a 75 Ω two-output active splitter for use in applications where a lossless signal split is required. Typical applications include multituner digital set-top boxes, cable splitter modules, multituner/digital cable ready (DCR) televisions, and home gateways where traditional solutions require discrete passive splitter modules with separate fixed gain amplifiers.

The ADA4303-2 is a low cost alternative that simplifies designs and improves system performance by integrating a signal splitter element and a gain block into a single IC. The ADA4303-2 is available in a 12-lead chip scale package (LFCSP_VQ) and operates in the extended industrial temperature range of -40°C to +85°C.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Ideal for CATV applications
  • Excellent frequency response
    1.7 GHz, -3 dB bandwidth
    1 dB flatness to 1.2 GHz
  • Low noise figure: 4.4 dB
  • Low distortion
    Composite second order (CSO): -62 dBc
    Composite triple beat (CTB): -72 dBc
    1 dB compression point of 8.5 dBm
  • 3 dB of gain per output channel
  • 24 dB of isolation between output channels
  • 75 Ω input and outputs
  • Small package size
    12-lead 3 mm × 3 mm lead frame chip scale package

Functional Block Diagram for ADA4303-2

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4303-2: 1:2 Single-Ended, Low Cost Active RF Splitter Data Sheet (Rev 0, 11/2006) (pdf, 258 kB) Технические описания PDF
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть