Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADA4302-4 is used as an active element in applications where a lossless signal split is required. Typical applications include multituner cable set-top boxes, cable splitter modules, multituner televisions, and home gateways where traditional solutions have consisted of discrete passive splitters followed by separate fixed gain amplifiers. The ADA4302-4 is a low cost alternative solution that simplifies designs and improves system performance by integrating a signal splitter element and gain element into a single IC solution.

The ADA4302-4 features four differential outputs. The differential architecture allows systems designed with the ADA4302-4 to maintain excellent linearity throughout the CATV band. The ADA4302-4 can also be configured for applications that require fewer than four outputs. Outputs may be configured independently from one another.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Single 5 V supply
  • 54 MHz to 865 MHz CATV operating range
  • 4.6 dB of gain per output channel
  • 4.4 dB noise figure
  • 25 dB isolation between output channels
  • -16 dB input return loss
  • CSO of -73 dBc (135 channels,
    15 dBmV per tone)
  • CTB of -66 dBc (135 channels,
    15 dBmV per tone)
  • 1.3 GHz, -3 dB bandwidth

Functional Block Diagram for ADA4302-4

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4302-4: Active RF Splitter Data Sheet (Rev B, 09/2005) (pdf, 224 kB) Технические описания PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) Статьи по применению PDF
The World is Still Analog
(Test & Measurement World, 6/1/2006)
Обзоры продукции HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
Analog Devices in Advanced TV Обзор HTML
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) Обзор PDF
Active RF Splitter for Advanced TV and Set-Top Box Applications  (pdf, 1413 kB) Обзор PDF
Advantiv™ Advanced Television Solutions  (pdf, 549 kB)
Enhancing the HD system design and consumer experience, Analog Devices offers its Advantiv portfolio of video and audio integrated circuit solutions, specifically developed and optimized for advanced television applications.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть