Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD1893:  Недорогой 16-разрядный асинхронный преобразователь частоты дискретизации SamplePort

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD1893 SamplePort – это полностью цифровой, стереофонический, асинхронный преобразователь частоты дискретизации (Asynchronous Sample Rate Converter, ASRC), который решает задачу преобразования частот дискретизации и обеспечения совместимости в цифровом аудиооборудовании. AD1893 предназначен для 16-разрядных недорогих систем без поддержки переменной скорости воспроизведения, в которых требуется работа с пониженным питанием и малым энергопотреблением. (Информацию о других продуктах семейства SamplePort можно найти в техническом описании AD1890/AD1891). Данный компонент является асинхронным, поскольку отношения частот и фаз входного и выходного сигналов синхронизации отсчетов (оба являются входными для AD1893) могут быть произвольными и необязательно кратны друг другу. Необходимость в явном выборе или программировании значений частот входного и выходного сигналов синхронизации отсчетов отсутствует, поскольку AD1893 автоматически определяет отношение между ними. Частоты входного и выходного сигналов синхронизации отсчетов могут изменяться в номинальном диапазоне от 8 кГц до 56 кГц, а коэффициент преобразования – в диапазоне примерно от 1:2 до 2:1.

Сигналы управления входом и выходом дают большую свободу при подключении компонента к разнообразным цифровым сигнальным процессорам, приемникам и передатчикам AES/EBU, а также I2S-совместимым устройствам. Входные и выходные данные могут независимо выравниваться по правой или левой границе (с дополнительной задержкой в один тактовый интервал или без нее), а также по переднему или заднему фронту тактового сигнала. В режиме выравнивания по правой границе старший значащий разряд (MSB) задерживается на 16 тактовых интервалов относительно переднего заднего фронтов тактового сигнала. Входные и выходные данные также могут независимо выравниваться по переднему фронту сигнала кадровой синхронизации. Для выбора вариантов выравнивания данных используется по два вывода режима во входном и выходном портах.

AD1893 производится по технологии КМОП 0.8 мкм с одним слоем поликремния и двумя слоями металлизации и выпускается в 28-выводном пластиковом корпусе DIP шириной 0.6 дюйма и 44-выводном корпусе TQFP с габаритами 10 мм х 10 мм. AD1893 работает от напряжения питания в диапазоне от +3 В до +5 В и имеет температурный диапазон от 0°C до +70°C.

Дополнительная информация о линейке аудиопродуктов компании Analog Devices доступна на домашней странице решений для аудиосистем.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Низкая стоимость
  • Корпуса LQFP и PDIP
  • Полные спецификации характеристик при питании 3 В – Очень низкое энергопотребление
  • Автоматическое определение частот дискретизации – не требует программирования
  • Устранение дрожания фазы тактового сигнала дискретизации
  • Поддерживает работу с динамически изменяющимися асинхронными тактовыми сигналами дискретизации
  • Диапазон тактовых частот дискретизации от 8 кГц до 56 кГц
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема AD1893

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD1893: Low Cost SamplePort 16-Bit Stereo Asynchronous Sample Rate Converter Data Sheet (Rev A, 12/1998) (pdf, 216 kB) Технические описания PDF
AN-327: DAC ICs: How Many Bits Is Enough?  (pdf, 345 kB)
Digital audio playback DACs are available in a variety of different architectures--each with it's own performance tradeoffs.
Статьи по применению PDF
AN-211: The Alexander Current-Feedback Audio Power Amplifier  (pdf, 1154 kB) Статьи по применению PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD1893 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть