| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8381: Fast, High Voltage Drive, 6-Channel Output DecDriver™ Decimating LCD Panel Driver Data Sheet (Rev B, 10/2003) (pdf, 353 kB) | Технические описания | |
|
Advantiv™ Advanced Television Solutions
(pdf, 549 kB)
Enhancing the HD system design and consumer experience, Analog Devices offers its Advantiv portfolio of video and audio integrated circuit solutions, specifically developed and optimized for advanced television applications. |
Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.