Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD9849:  12-Bit, 30 MHz CCD Signal Processor with Integrated Timing Driver

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD9848 and AD9849 are highly integrated CCD signal processors for digital still camera applications. Both include a complete analog front end with A/D conversion, combined with a programmable timing driver. The Precision Timing core allows adjustment of high speed clocks with approximately 1 ns resolution.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 12-Bit, 30 MHz Version
  • Correlated Double Sampler (CDS)
  • –2 dB to +10 dB Pixel Gain Amplifier ( PxGA®)
  • 2 dB to 36 dB 10-Bit Variable Gain Amplifier (VGA)
  • 12-Bit 30 MHz A/D Converter
  • Black Level Clamp with Variable
    Level Control
  • Complete On-Chip Timing Driver
  • Precision Timing™ Core with 1 ns
    Resolution @ 20 MSPS
  • On-Chip 5 V Horizontal and RG Drivers
  • 48-Lead LQFP Package

Functional Block Diagram for AD9849

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD9848/AD9849: CCD Signal Processors with Integrated Timing Driver Data Sheet  (Rev A, 01/2003) (pdf, 1449 kB) Технические описания PDF
Flexible timing key to CCD design
... Charge-coupled devices (CCDs) are the image sensor of choice for digital imaging applications. (EE Times, 4/8/2002)
Технические статьи HTML
Analog Exposes Front End for Digital Cameras
(EE Times, January 5, 2000)
Технические статьи HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть