Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADAU1445:  Цифровой аудиопроцессор SigmaDSP® с конфигурируемой матрицей коммутации аудиосигналов

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADAU1442/ADAU1445/ADAU1446 - это аудиопроцессоры с расширенными возможностями, которые предоставляют полную свободу маршрутизации всех входных и выходных сигналов. Ядро SigmaDSP® осуществляет обработку с разрядностью 28 бит (56 бит в режиме двойной точности), поддерживает синхронную загрузку параметров, гарантирующую стабильность фильтров, и обеспечивает стопроцентную эффективность кода, генерируемого при помощи инструментов SigmaStudio™. Этот цифровой сигнальный процессор позволяет разработчикам компенсировать ограничения, накладываемые физическими характеристиками реальных динамиков, усилителей и акустической среды, обеспечивая значительное улучшение качества восприятия звука при помощи частотной коррекции, многополосной компрессии, ограничения, а также алгоритмов, поставляемых сторонними компаниями.

Конфигурируемая матрица маршрутизации аудиосигналов (FARM, flexible audio routing matrix) позволяет пользователю мультиплексировать сигналы от нескольких источников с разными частотами дискретизации для подачи на вход ядра SigmaDSP и демультиплексировать сигналы, выдаваемые ядром Sigma DSP, на несколько приемников. Наличие этого функционального блока приводит к значительному снижению сложности маршрутизации сигналов и проблем формирования/распределения тактовых сигналов в аудиосистеме. Блок FARM включает в себя до восьми асинхронных преобразователей частоты дискретизации стереофонического сигнала (зависит от конкретной модели), порт ввода-вывода формата Sony/ Philips Digital Interconnect Format (S/PDIF), а также поддержку ввода/вывода в последовательном формате (I2S) и формате с мультиплексированием во времени (TDM). Сигнал в любом из перечисленных форматов может быть направлен в ядро SigmaDSP или на любой из асинхронных преобразователей частоты дискретизации (ASRC, asynchronous sample rate converter). Аналогичным образом, источником сигнала на любом из выходов может являться ядро SigmaDSP или выход любого из асинхронных преобразователей частоты дискретизации. Эта схема маршрутизации, поддерживающая модификацию в любой момент времени при помощи регистров управления, дает максимальную свободу проектирования системы.

ADAU1442, ADAU1445 и ADAU1446 отличаются только наличием асинхронных преобразователей частоты дискретизации и типами корпусов. ADAU1442/ADAU1445 содержат 16 каналов ASRC и выпускаются в корпусе TQFP, в то время как ADAU1446 не содержит ASRC и выпускается в корпусе LQFP. ADAU1442 может работать с девятью тактовыми доменами, ADAU1445 - с тремя тактовыми доменами, а ADAU1446 - с одним тактовым доменом.

Управление ADAU1442/ADAU1445/ADAU1446 может осуществляться в одном из двух рабочих режимов: настройки кристалла могут загружаться и динамически обновляться через порт SPI/I2C®, или цифровой сигнальный процессор может автоматически загружать настройки из внешней памяти EEPROM без использования микроконтроллера. Компоненты также имеют банк многофункциональных выводов MP, которые могут использоваться в качестве универсальных линий ввода/вывода или входов для четырехканального вспомогательного АЦП схемы управления.

Процессоры ADAU1442/ADAU1445/ADAU1446 поддерживаются графической средой разработки SigmaStudio. Это программное обеспечение содержит готовые блоки, такие как фильтры КИХ и БИХ, процессоры динамической обработки, микшеры, низкоуровневые функции цифровой обработки сигналов и алгоритмы сторонних компаний, предназначенные для ускорения разработки нестандартных процедур обработки аудиосигналов.

Области применения

  • Обработка аудиосигналов в автомобильных системах
    Головные устройства
    Навигационные системы
    Мультимедийные системы для пассажиров на задних сиденьях
    Усилители с цифровой обработкой сигнала (усилители звуковых систем)
  • Обработка звука в бытовой электронике

Data Sheet, Rev. B, 04/10

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Полностью программируемый цифровой сигнальный аудиопроцессор с расширенными возможностями
  • Поддержка графического инструмента программирования SigmaStudio™ для разработки нестандартных процедур обработки сигналов
  • Ядро SigmaDSP с тактовой частотой 172 МГц; 3584 команд на отсчет при частоте дискретизации 48 кГц
  • 4 кбайт оперативной памяти параметров, 8 кбайт оперативной памяти данных
  • Конфигурируемая матрица маршрутизации аудиосигналов (FARM)
    24-канальные порты цифрового ввода/вывода
    Два 8-канальных асинхронных преобразователя частоты дискретизации (коэффициенты 1:8 ... 7.75:1, динамический диапазон 139 дБ)
    Интерфейс S/PDIF
  • Поддерживает ввод/вывод в последовательном формате и формате TDM с частотой дискретизации до 192 кГц
  • Дополнительную информацию см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADAU1445

Для ознакомления с возможностями ADAU1445 используйте плату EVAL-ADAU1442EBZ. ADAU1445 отличается от ADAU1442 только количеством асинхронных преобразователей частоты дискретизации. Вы можете найти дополнительную информацию в FAQ по SigmaDSP. В случае, если ответа на ваши вопросы вFAQ нет, отправляйте любые запросы поддержки по SigmaDSP на sigmadsp@analog.com.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADAU1442/ADAU1445/ADAU1446: SigmaDSP Digital Audio Processor with Flexible Audio Routing Matrix Data Sheet (Rev C, 09/2010) (pdf, 968 kB) Технические описания PDF
AN-1006: Using the EVAL-ADUSB2EBZ  (pdf, 349 kB) Статьи по применению PDF
AN-951: Using Hardware Controls with SigmaDSP GPIO Pins  (pdf, 439 kB) Статьи по применению PDF
Sigma Studio Overview
Familiar audio processing blocks can be wired together as in a schematic, and the compiler generates DSP-ready code and a control surface for setting and tuning parameters.
Videos HTML
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2290 kB) | Request a CD Руководства по программному обеспечению PDF
UG-032: Evaluation Board User Guide for ADAU1442, ADAU1445, and ADAU1446 SigmaDSP Products  (pdf, 1828 kB) Руководства пользователей PDF
Графический инструмент проектирования SigmaStudioTM Обзор HTML
Which SigmaDSP is right for my application? FAQs/RAQs HTML
Which SigmaDSP parts are qualified for automotive applications? FAQs/RAQs HTML
What evaluation boards are available for the SigmaDSP processors? FAQs/RAQs HTML
What advanced algorithms are available for SigmaDSP? FAQs/RAQs HTML
What is needed to boot a SigmaDSP processor? FAQs/RAQs HTML
What is the processing power and RAM sizes of the different SigmaDSPs? FAQs/RAQs HTML
How can I program and tune my target application using SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
When should I use double precision and when should I use single precision filters? FAQs/RAQs HTML
How do I protect my SigmaDSP design against power supply overvoltage and ESD? FAQs/RAQs HTML
How can I get a copy of SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
I already have a copy of SigmaStudio. How can I get the latest version? FAQs/RAQs HTML
Where can I find a description of the changes made in the latest version of SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
What are the PC requirements for SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
What documentation is available for SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
Can I use SigmaStudio without hardware connected? FAQs/RAQs HTML
How can I write my own algorithms in SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
After I link-compile-download my project, the bar at the bottom of SigmaStudio turns green. Does this mean my program downloaded to the DSP successfully? FAQs/RAQs HTML
How can I check that I have proper communication between SigmaStudio and the SigmaDSP hardware? FAQs/RAQs HTML
How can I see exactly what SigmaStudio is writing to the target hardware? FAQs/RAQs HTML
How do I change the sampling rate of my design in SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
Where can I see how much of the SigmaDSP resources my project consumes? FAQs/RAQs HTML
My signal flow is running out of instructions. What can I do to save resources? FAQs/RAQs HTML
I can't use the maximum delay memory in my project. What's happening? FAQs/RAQs HTML
When the signal input to my compressor is above 6 dB, the compression stops and my signal starts increasing. What's happening? FAQs/RAQs HTML
How can I eliminate pops when changing the delay parameter at run-time? FAQs/RAQs HTML
My application requires that I use multiple blocks that generate many addresses that I then have to map to my microcontroller code. Can I fix specific memory addresses for specific blocks to avoid all this mapping overhead? FAQs/RAQs HTML
How can I tune my own hardware design using SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
Can I use selfboot to load multiple different programs? FAQs/RAQs HTML
What is the difference between the ADAU1442, ADAU1445, and ADAU1446? FAQs/RAQs HTML
What evaluation boards are available for the ADAU144x products? FAQs/RAQs HTML
Where can I get further support for the SigmaDSP? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Графический инструмент проектирования SigmaStudioTM SigmaStudio Overview HTML
ADAU144x IBIS Models Модели IBIS HTML
Firmware Loader for SigmaDSPs Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended I2S MEMS Microphone for the ADAU1445

  • For a high performance, low power, complete microphone solution, we recommend the ADMP441.
Recommended Audio DAC for the ADAU1445
  • For a high performance, 16-channel, differential output DAC, we recommend the ADAU1966.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADAU1442 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADAU1442EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 599,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть