Для ознакомления с возможностями AD1941 используйте плату EVAL-AD1940MINIBZ. AD1941 и AD1940 отличаются только портами управления – I2C и SPI, соответственно. Вы можете найти дополнительную информацию в FAQ по SigmaDSP. В случае, если ответа на ваши вопросы вFAQ нет, отправляйте любые запросы поддержки по SigmaDSP на sigmadsp@analog.com.
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| Графический инструмент проектирования SigmaStudioTM | SigmaStudio Overview | HTML |
| Firmware Loader for SigmaDSPs | Device Drivers | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Recommended I2S MEMS Microphone for the AD1941
Were these recommendations helpful?
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.