ADAV803 – это стереофонический аудиокодек, предназначенный для DVD- или CD-рекордеров, в которых требуются высокие показатели качества при широких возможностях конфигурирования и экономической эффективности функций воспроизведения и записи. Он включает в свой состав патентованные, высокопроизводительные ядра преобразователей, разработанные компанией Analog Devices, Inc., комбинация которых обеспечивает возможности записи (АЦП), воспроизведения (ЦАП) и преобразования формата (SRC) на одном кристалле. Канал записи ADAV803 содержит усилитель с переменным коэффициентом усиления, который позволяет регулировать громкость записываемого сигнала и выполнять автоматическую регулировку уровня, и высокопроизводительный стереофонический АЦП, цифровой выходной сигнал которого посылается в интерфейс записи. Канал записи также содержит детекторы уровня, которые могут быть использованы в контурах обратной связи для регулировки уровня входного сигнала и поддержания оптимального качества записи. Канал воспроизведения содержит высокопроизводительный ЦАП с независимой цифровой регулировкой громкости.
Преобразователь частоты дискретизации (SRC, sample rate converter) обеспечивает согласование частот дискретизации входного и выходного сигналов с высоким качеством. Сигнал на вход SRC может поступать из канала воспроизведения, вспомогательного канала, от приемника цифрового интерфейса (DIR) или от АЦП (канал записи). Выход SRC может быть подан на ЦАП канала воспроизведения, в основной или вспомогательный каналы записи, а также в передатчик цифрового интерфейса (DIT).
Управление работой ADAV803 осуществляется путем записи пользовательских настроек в регистры управления через совместимый с I2C® последовательный интерфейс. ADAV803 работает от напряжения питания аналоговой части 3.3 В и напряжения питания цифровой части 3.3 В. Напряжение питания цифрового интерфейса может изменяться в диапазоне от 3.0 В до 3.6 В.
Компонент выпускается в 64-выводном корпусе LQFP и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
DVD-рекордеры
Мультиформатные устройства
CD-R/W
Data Sheet, Rev. A, 7/07