| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADAU1961: Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec with Integrated PLL Data Sheet (Rev A, 04/2013) (pdf, 864 kB) | Технические описания | |
| AN-1056: Capless Headphone Virtual Ground Short-Circuit Protection for the ADAU1361 and ADAU1761 Low Power Codecs (pdf, 77 kB) | Статьи по применению | |
| AN-1006: Using the EVAL-ADUSB2EBZ (pdf, 349 kB) | Статьи по применению | |
| UG-119: Evaluation Board User Guide for ADAU1361 (pdf, 653 kB) | Руководства пользователей | |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADAU1361/ADAU1761 IBIS Models | Модели IBIS | HTML |
| ADAU1361 Sound CODEC Linux Driver | Device Drivers | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.