Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADAU1381:  Малошумящий стереофонический кодек с расширенными возможностями записи и воспроизведения

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADAU1381 – это малопотребляющий, 24-разрядный стереофонический аудиокодек. Стереофонический аудио ЦАП поддерживает частоты дискретизации от 8 кГц до 96 кГц, обладает функцией цифровой регулировки громкости и имеет программируемый цифровой фильтр. Стереофонический аудио АЦП поддерживает частоты дискретизации от 8 кГц до 96 кГц и обладает функцией программируемой цифровой регулировки громкости. ADAU1381 идеально подходит для обработки звука в системах с питанием от батарей.

Тракт записи включает в себя два входа цифрового стереофонического микрофона и аналоговый стереофонический вход. Аналоговый вход может быть сконфигурирован для работы с источником псевдодифференциальных или несимметричных стереофонических сигналов. Компонент также содержит выделенный вход аналогового тонального входного сигнала (зуммера), который может быть микширован с любым из выходных сигналов. ADAU1381 имеет стереофонический линейный выход и драйвер динамиков, что позволяет применять его для работы с динамическими колонками.

Последовательная шина управления поддерживает протоколы I2C и SPI. Последовательная шина ввода/вывода аудиосигналов может быть запрограммирована для работы в режимах I2S, left-/right-justified и TDM. Программируемая схема ФАПЧ, работающая с дробным или целочисленным коэффициентом деления, обладает широкими возможностями формирования внутренних тактовых сигналов из входного сигнала с частотой от 8 МГц до 27 МГц.

Области применения

  • Цифровые фотокамеры
  • Цифровые видеокамеры

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Встроенное ядро цифровой обработки звука
    Фильтр для уменьшения шума ветра
    Функция Enhanced Stereo Capture (ESC)
    Двухполосная автоматическая регулировка уровня
    6-полосный эквалайзер с режекторным фильтром
  • 24-разрядные стереофонические аудио АЦП и ЦАП
  • Усилитель-драйвер динамиков с выходной мощностью 400 мВт (на нагрузке 8 Ом)
  • Вход сигнала стереофонического цифрового микрофона с модуляцией плотности потока импульсов (PDM)
  • Схема ФАПЧ, работающая с широким диапазоном частот входного тактового сигнала
  • Стереофонический линейный выход
  • Вход стереофонического псевдодифференциального сигнала микрофона

Функциональная блок-схема ADAU1381

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADAU1381: Low Noise Stereo Codec with Enhanced Recording and Playback Processing Data Sheet (Rev B, 01/2011) (pdf, 1231 kB) Технические описания PDF
UG-030: Using the ADAU1381 Sound Engine  (pdf, 1371 kB) Руководства пользователей PDF
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADAU1781 Sound CODEC Linux Driver Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended Analog Output Microphones for the ADAU1381

Recommended Digital Output Microphones for the ADAU1381
  • For low cost, low power, PDM (Pulse Digital Modulated) output, we recommend the ADMP421 or the ADMP521.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADAU1381 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADAU1381BCBZ-RL Статус: Prodn CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 30 Ind Reel, 5000 - $ 2,97 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
ADAU1381BCBZ-RL7 Статус: Prodn CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 30 Ind Reel, 2500 - $ 2,97 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
ADAU1381BCPZ Статус: Prodn LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 Ind Tray, 490 $ 4,71 $ 2,97 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADAU1381BCPZ-RL Статус: Prodn LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 Ind Reel, 5000 - $ 2,97 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADAU1381BCPZ-RL7 Статус: Prodn LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 Ind Reel, 1500 - $ 2,97 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADAU1381 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADAU1381Z Статус: Prodn Evaluation Board $ 249,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть