ADAU1373 - это малопотребляющий, стереофонический аудиокодек с интегрированной цифровой обработкой звука, который поддерживает запись и воспроизведение стереофонического звука с частотой дискретизации 48 кГц. Стереофонические аудио АЦП и ЦАП работают с частотами дискретизации от 8 кГц до 48 кГц и имеют цифровую регулировку громкости.
Восемь несимметричных или четыре дифференциальных входных каскада, содержащих усилители с программируемым коэффициентом усиления, поддерживают регулировку усиления в диапазоне от −12 дБ до +18 дБ и могут быть сконфигурированы для работы в качестве линейного или микрофонного входа.
Компонент имеет два стереофонических входа для цифровых микрофонов, к которым можно подключить до четырех цифровых микрофонов. Компонент также содержит три последовательных порта ввода/вывода цифровых сигналов с асинхронными преобразователями частоты дискретизации (asynchronous sample rate converter, ASRC), которые поддерживают различные частоты дискретизации и дают дополнительную свободу действий при проектировании мобильных телефонов. Входные сигналы могут микшироваться или мультиплексироваться перед подачей на вход АЦП, а также пропускаться в обход АЦП. Два стереофонических ЦАП, входящих в состав компонента, обладают функцией микширования для внутренней маршрутизации сигналов.
Аналоговая выходная часть включает в себя линейные выходы, выход наушников, выход на динамики и выход на аудиоресивер. Компонент имеет два стереофонических несимметричных линейных выхода, которые могут быть сконфигурированы как два дифференциальных выхода. Выход наушников представляет собой стереофонический выход с центрированным относительно земли сигналом (не требует применения разделительных конденсаторов) с обладающей высоким КПД архитектурой класса G (с коммутацией питания). Выход на динамики содержит стереофонический, не требующий применения фильтра, коммутируемый усилитель класса D, который обладает высоким КПД и обеспечивает мощность до ~1 Вт. Дифференциальный усилитель приемника может использоваться для подключения динамиков через аудиоресивер. Два блока ФАПЧ поддерживают работу с входными сигналами опорной частоты в диапазоне от 8 кГц до 27 МГц.
Блок цифровой обработки сигналов позволяет разработчикам компенсировать ограничения, накладываемые физическими характеристиками реальных микрофонов, динамиков, усилителей и акустической среды, обеспечивая значительное улучшение качества восприятия звука при помощи алгоритмов частотной коррекции, многополосной компрессии и ограничения. Для программирования ADAU1373 применяется графическая среда разработки SigmaStudio™, которая содержит готовые блоки, такие как фильтры, микшеры, процессоры динамической обработки и усилители, предназначенные для ускорения создания нестандартных процедур обработки сигналов.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
- Мобильные телефоны
- Планшетные компьютеры
- Электронные книги
- Портативные мультимедийные плееры