TSSM2305— полнофункциональный высокопроизводительный аудио усилитель класса D. Он разработан для увеличения производительности систем мобильных телефонов. Для работы SSM2305 требуется минимальное количество внешних устройств. Этот усилитель питается от одного источника с напряжением от 2,5 В до 5,5 В. Он способен выдавать непрерывный сигнал с мощностью 2.2 Вт при суммарном уровне нелинейных искажений (THD) < 1% при нагрузке 4 Ом и напряжении питания 5,0 В. Компонент обладает встроенной схемой температурного выключения и защитой выхода от короткого замыкания.
SSM2305 реализует в себе высокопроизводительную схему модуляции с малым уровнем шума, которая не требует внешних выходных LC фильтров. Чтобы обеспечить высокое значение КПД, модуляция сохраняется даже при слабом уровне питания усилителя. SSM2305 работает с КПД 90% при мощности 1,3 Вт и нагрузке 8 Ом и с КПД 83% при мощности 2,2 Вт, нагрузке 4 Ома при напряжении питания 5 В. В этих условиях соотношение сигнал/шум для усилителя больше чем 98 дБ. Модуляция по плотности пучка в широком диапазоне спектра используется для уменьшения уровня электромагнитного излучения, который сопоставим с уровнем других усилителей класса D.
В SSM2305 есть пассивный маломощный режим с типичным значением тока холостого хода 20 нА. Пассивный режим включается при приложении напряжения логического нуля к выводу SD. В устройство также встроена схема pop-and-click подавления. Это способствует минимизации искажений напряжения на выходе при включении и выключении, таким образом, уменьшая звуковой шум при включении и при прекращении работы.
Полностью дифференциальный вход SSM2311 обеспечивает отличное подавление входных помех общего вида. В цепь можно не включать входные разделительные конденсаторы, если уровень входного синфазного напряжения близок к VDD/2.
SSM2305 обладает отличным уровнем подавления помех, связанных с системой питания, в том числе тех, которые созданы передачей пакетных сигналов GSM и при детектировании радиочастот. Обычно PSRR составляет 60 дБ на частоте 217 Гц.
По умолчанию, коэффициент усиления SSM2305 равен 18 дБ, но его можно уменьшить при помощи пары внешних резисторов.
SSM2311 работает при температурах промышленного диапазона (от −40°C до +85°C). Он поставляется как в 8-выводном LFCSP корпусе с размерами 3 мм × 3 мм так и в 8-выводном MSOP корпусе.
Применение
Мобильные телефоны
MP3 плееры
Портативные игровые приставки и системы
Портативные электронные устройства
Обучающие игрушки