Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The SSM2143 is an integrated differential amplifier intended to receive balanced line inputs in audio applications requiring a high level of immunity from common-mode noise. The device provides a typical 90 dB of common-mode rejection (CMR), which is achieved by laser trimming of resistances to better than 0.005%.

Additional features of the device include a slew rate of 10 V/µs and wide bandwidth. Total harmonic distortion (THD) is less than 0.004% over the full audio band, even while driving low impedance loads. The SSM2143 input stage is designed to handle input signals as large as +28 dBu at G = 1/2. Although primarily intended for G = 1/2 applications, a gain of 2 can be realized by reversing the +IN/-IN and SENSE/REFERENCE connections.

When configured for a gain of 1/2, the SSM2143 and SSM2142 Balanced Line Driver provide a fully integrated, unity gain solution to driving audio signals over long cable runs. For similar performance with G = 1, see SSM2141.

Functional Block Diagram for SSM2143

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
SSM2143: -6 dB Differential Line Receiver Data Sheet (Rev A, 06/2011) (pdf, 364 kB) Технические описания PDF
AN-938: Digital and Analog Measurement Units for Digital CMOS Microphone Preamplifier ASICs  (pdf, 75 kB) Статьи по применению PDF
AN-349: Keys to Longer Life for CMOS  (pdf, 89 kB)
Here's How CMOS Can be Protected Against Abuse
Статьи по применению PDF
AN-211: The Alexander Current-Feedback Audio Power Amplifier  (pdf, 1154 kB) Статьи по применению PDF
Audio Processors, Amplifiers Deliver Complete HDTV Audio Subsystem
(Embedded.com, 10/1/2007)
Обзоры продукции HTML
ADI: Analog Essential To HDTV Experience
(Electronic Design, 10/1/2007)
Обзоры продукции HTML
Analog Devices in Advanced TV Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть