| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADV7611: Low Power 165 MHz HDMI Receiver Datasheet (Rev D, 06/2012) (pdf, 60 kB) | Технические описания | |
| AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests (pdf, 187 kB) | Статьи по применению | |
| CN0282: USB Powered DVI/HDMI-to-VGA Converter (HDMI2VGA) with Audio Extraction (pdf, 267 kB) | Circuit Note | |
| CN-0224: Quad HDMI Input, Fast Switching Multiplexer Using the ADV7612 Receiver with Extended Temperature Range (pdf, 2083 kB) | Circuit Note | |
| UG-180: Advantiv ADV7611 HDMI Receiver Functionality and Features (pdf, 1531 kB) | Руководства пользователей | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Files supporting the development of systems using the ADV7611 HDMI Receiver.
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| FMC-IMAGEON Xilinx ML605 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.