| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADV7441A: Dual HDMI Receiver, Multiformat SDTV/HDTV Video Decoder, and RGB Graphics Digitizer Data Sheet (Rev H, 02/2012) (pdf, 663 kB) | Технические описания | |
| AN-1050: A Method for Compressing I2C Scripts for the ADV74xx/ADV75xx/ADV76xx/ADV78xx (pdf, 111 kB) | Статьи по применению | |
| ADV7441A Design Support Files | Руководства пользователей | HTML |
|
Optimizing standard-definition video on high-definition displays
The availability of large-screen HD LCD TVs and plasma displays is driving the popularity of digital-TV broadcasts and HD-signal interfaces. (EDN, February 5, 2009) |
Технические статьи | HTML |
|
Analysis of Common Failures of HDMI CT
By Brett Li and Lie Dou, ATV Product Line, Analog Devices (Digital TV DesignLine, 4/2/2008) |
Технические статьи | HTML |
| Analog Devices in Advanced TV | Обзор | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.