| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD6655: IF Diversity Receiver Data Sheet (Rev A, 09/2009) (pdf, 3181 kB) | Технические описания | |
| AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout (pdf, 392 kB) | Статьи по применению | |
| AN-0974: Multicarrier TD-SCMA Feasibility (pdf, 634 kB) | Статьи по применению | |
| AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End (pdf, 363 kB) | Статьи по применению | |
| AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual (pdf, 2124 kB) | Статьи по применению | |
| AN-878: High Speed ADC SPI Control Software (pdf, 585 kB) | Статьи по применению | |
| AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI (pdf, 1594 kB) | Статьи по применению | |
| AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design (pdf, 262 kB) | Статьи по применению | |
| AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation (pdf, 985 kB) | Статьи по применению | |
| AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs (pdf, 203 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-812: MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)
(pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit. |
Статьи по применению | |
|
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility
(pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be. |
Статьи по применению | |
| AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility (pdf, 969 kB) | Статьи по применению | |
| AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs (pdf, 401 kB) | Статьи по применению | |
| AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated (pdf, 370 kB) | Статьи по применению | |
|
Matching An ADC To A Transformer
by Rob Reeder, Analog Devices, Inc. (Microwaves & RF, 7/2007) |
Технические статьи | HTML |
|
Two-Chip IF Receiver Prepares For 3G Standards
(Microwaves & RF, 4/2007) |
Обзоры продукции | HTML |
| What is Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™? | Обзор | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
ADIsimADC
ADIsimADC is Analog Devices' Analog-to-Digital Behavioral Model that accurately models the typical performance characteristics of many of our High Speed Converters. The model faithfully reproduces the errors associated with both static and dynamic features such as AC linearity, clock jitter, and many other product specific anomalies. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
| AD6655 IBIS Models | Модели IBIS | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.