Добавить в Мастер Структурных Схем

ADE5169:  Однофазная ИС для измерения электроэнергии с ядром 8052, генератором тактового сигнала и драйвером ЖКД

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

В составе ADE5166/ADE5169/ADE5566/ADE55691 интегрированы аналоговый входной интерфейс схемы измерения электроэнергии компании Analog Devices, Inc. (ADE) и цифровой сигнальный процессор (DSP) с фиксированной программой, а также ядро МК 8052 с расширенными возможностями, полнофункциональные часы реального времени (RTC), драйвер ЖК-дисплея и все необходимые периферийные модули для построения электронного счетчика электроэнергии с ЖК-дисплеем.

Ядро счетчиков семейства ADE позволяет вести расчеты активной, реактивной и полной электрической энергии, а так же измерения среднеквадратичных значений тока и напряжения. Эта информация напрямую используется для учёта и расчета стоимости электроэнергии. Многие методы контроля цепей питания, такие как компенсация провала напряжения, обработка пиковых выбросов и пересечений нулевого уровня, реализованы в специализированном DSP измерений энергии, что значительно упрощает конструкцию.

Микропроцессор состоит из однотактного ядра 8052, генератора тактового сигнала с выводом резервного источника питания, двух независимых универсальных асинхронных приемопередатчиков и SPI или I2C® интерфейсов. Так как данные с ядра ADE поступают уже в обработанном виде, это позволяет снизить требования к размеру памяти программы и, как следствие, легко встроить сложный алгоритм в 62 кБ флэш-память.

TВ ADE5566/ADE5569/ADE5166/ADE5169 так же встроен 108-/104-сегментный драйвер ЖКД с возможностью сохранения до 4 кадров в памяти. Этот драйвер генерирует напряжения до 5 В совместимые с напряжением управления ЖКД.

1Патент заявлен.


Перечень характеристик для микросхем семейства ADE51XX и ADE55XX

  ADE5166 ADE5169 ADE5566 ADE5569
Защита от краж электричества X X    
W + VA + rms X X X X
VAR   X   X
di/dt   X   X
5 V LCD X X X X
RTC X X X X
Флэш (кбит) 62 62 62 62
Корпус 64 Lead LQFP 64 Lead LQFP 64 Lead LQFP 64 Lead LQFP

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Широкий диапазон рабочих напряжений питания: 2.4 В - 3.7 В
  • Внутренний ключ для переключения между входами батареи и стабилизированного напряжения
  • Крайне низкое энергопотребление в режимах энергосбережения
  • Полный рабочий режим: от 4.4 мА до 1.6 мА (в зависимости от тактовой частоты схемы ФАПЧ)
  • Режим питания от батарей: от 3.3 мА до 400 мкА (в зависимости от тактовой частоты схемы ФАПЧ)
  • Режим сна: активны только часы реального времени (RTC): 1.7 мкА активны RTC и
    интерфейс ЖК-дисплея: 38 мкА (при активной схеме накачки заряда интерфейса ЖК-дисплея)
  • Reference: 1.2 V ± 0.1% (10 ppm/°C drift)
  • 64-lead, low profile quad flat, RoHS-compliant package (LQFP)
  • Operating temperature range: −40°C to +85°C
  • Energy Measurement Features - Please see data sheet
  • Microprocessor Features - Please see data sheet

Функциональная блок-схема ADE5169

На заметку ...

Этот компонент обладает всеми особенностями компонентов серий ADE51XX и ADE55XX.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADE5166/ADE5169/ADE5566/ADE5569: Single-Phase Energy Measurement IC with 8052 MCU, RTC, and LCD Driver Datasheet (Rev D, 04/2012) (pdf, 1506 kB) Технические описания PDF
UG-061: Evaluation Board User Guide for the ADE71xx/ADE75xx/ADE51xx/ADE55xx Family  (pdf, 1516 kB) Руководства пользователей PDF
All-Electronic Power and Energy Meters
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999)
Журнал Analog Dialogue HTML
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
Analog Dialogue, Volume 43 – January 2009
Журнал Analog Dialogue HTML
Measuring Harmonic Energy with a Solid State Energy Meter  (pdf, 46 kB)
(Reprinted with permission from Metering International where it was first printed in Issue 3, 2003)
Технические статьи PDF
IC Technology and Failure Mechanisms - Understanding Reliability Standards Can Raise Quality of Meters  (pdf, 903 kB)
by Etienne Moulin, Analog Devices, Inc. (Reprinted with permission of India's Power Magazine, PowerLine, where it first appeared in the June 2004 issue)
Технические статьи PDF
RF Meets Power Lines: Designing Intelligent Smart Grid Systems that Promote Energy Efficiency
RF DesignLine, March 2010
Технические статьи HTML
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
Analog Dialogue, Volume 43 – January 2009
Технические статьи HTML
Energy Measurement Solutions  (pdf, 2002 kB) Обзор PDF
ADE Product Family Overview  (pdf, 1390 kB)
The portfolio includes single-phase products and polyphase products for stepper motor and LCD display meter designs, with five critical measurements available: watt, V rms, I rms, VA, and VAR.
Обзор PDF
Analog ICs that meter an energy-sensitive world. Обзор HTML
What are the benefits of the ADE energy metering devices? FAQs/RAQs HTML
Frequently Asked Questions (FAQs): Analog Devices Energy (ADE) Products  (pdf, 656 kB) FAQs/RAQs PDF
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADE5169EBZ-2 Статус: Prodn Metering SoC 64K Evaluation Kit $ 500,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.