Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD7153:  12- разрядный преобразователь емкости в цифровой код (1 входной канал)

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD7152/AD7153 – это 12-разрядные сигма-дельта (Σ-Δ) преобразователи емкости в цифровой код (capacitance-to-digital converter, CDC). Измеряемая емкость подключается непосредственно к входам преобразователя. Его архитектура обеспечивает высокое разрешение (12 бит без пропуска кодов, эффективное разрешение до 12 бит) и высокую линейность (±0.05%). AD7152/AD7153 поддерживают по четыре варианта рабочих диапазонов входной емкости в каждом из режимов: от ±0.25 пФ до ±2 пФ в дифференциальном режиме и от 0.5 пФ до 4 пФ в несимметричном режиме.

AD7152/AD7153 также поддерживают работу с синфазными (постоянными) емкостями до 5 пФ, которые могут быть преобразованы в балансную форму при помощи внутреннего программируемого преобразователя кода в емкость (CAPDAC).

AD7153 имеет один входной канал емкости, а AD7152 – два канала. Каждый из каналов можно сконфигурировать для работы в несимметричном или дифференциальном режимах. AD7152/AD7153 предназначены для работы с “плавающими” емкостными датчиками.

AD7152/AD7153 имеют двухпроводной последовательный интерфейс, совместимый с I2C®. Оба компонента питаются от однополярного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 3.6 В. Они имеют температурный диапазон от −40°C до +85°C и выпускаются в 10-выводном корпусе MSOP.

Области применения

  • Автомобильные, промышленные и медицинские системы:
    Измерение давления
    Измерение положения
    Измерение уровня
    Измерение потока
    Измерение влажности
  • Data Sheet, Rev. 0, 5/08

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    Преобразователи емкости в цифровой код

    • Работает с плавающими датчиками
    • Разрешение до 0.25 фФ (Соответствует ENOB до 12 бит)
    • Линейность: 0.05%
    • Синфазная (постоянная) емкость до 5 пФ
    • Внутренний тактовый генератор
    • Двухпроводной последовательный интерфейс (совместимый с I2C)
    • Питание
      Однополярное, от 2.7 В до 3.6 В
      Потребляемый ток 100 мкА
    • Дополнительную информацию см. в техническом описании

    Функциональная блок-схема AD7153

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD7152/AD7153: 12-Bit Capacitance-to-Digital Converter Data Sheet (Rev 0, 05/2008) (pdf, 474 kB) Технические описания PDF
    Webcast: Design And Develop Innovative And Robust Touch Sensor Interfaces Using Capacitive-To-Digital Converters
    This Webcast will focus on the design and development of CDC-based touch sensors and their application, cite CDC product examples such as the AD7142, and explore development tools provided by ADI.
    Webcasts WEBCAST
    MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
    2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
    High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
    Обзор PDF
    AD7150 Capacitance Converter for Proximity Sensing  (pdf, 1907 kB) Обзор PDF
    Capacitance-to-Digital Converter (CDC) Technology Обзор HTML
    What are Capacitive Sensors and how are they used? FAQs/RAQs HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD7152 IIO Capacitance to Digital Converter Linux Driver Device Drivers HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть