AD7150:  Маломощный двухканальный емкостной преобразователь для распознавания приближения.

AD7150 — это компонент для емкостного распознавания приближения с маломощным конвертером и быстрым временем отклика. AD7150 является одноканальным маломощным аналогом AD7151.

В AD7150 ...More

AD7150:  Маломощный двухканальный емкостной преобразователь для распознавания приближения.

Product Description

AD7150 — это компонент для емкостного распознавания приближения с маломощным конвертером и быстрым временем отклика. AD7150 является одноканальным маломощным аналогом AD7151.

В AD7150 используется технология преобразования емкостного сигнала в цифровой (CDC) компании Analog Devices. Эта технология сочетает в себе возможности, важные для взаимодействия с датчиками, такие как высокая чувствительность и хорошая устойчивость к помехам, вызванным паразитной ёмкостью относительно земли и током утечки. С помощью встроенного порогового алгоритма компенсируются любые изменения ёмкости датчика, которые имеют место из-за изменения условий окружающей среды, таких как влажность и температура, а так же из-за изменения диэлектрических свойств материала с течением времени.

Обычно AD7150 работает в автономном режиме, используя стандартные условия включения и выдает сигнал через два цифровых выхода. Кроме того, AD7150 можно подключить к микроконтроллеру через последовательный интерфейс. Во внутренние регистры можно ввести пользовательские параметры, тогда данные и статус можно будет считывать с микроконтроллера.

AD7150 питается от напряжения от 2,7 В до 3,6 В. Он рассчитан на работу в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Применение

  • Распознавание приближения
  • Бесконтакная коммутация
  • Детектирование положения
  • Определение уровня

Data Sheet, Rev. 0, 11/07

Технические особенности

  • Ultra-low power
    2.7 V to 3.6 V, 100 μA
  • Response time: 10 ms
  • Adaptive environmental compensation
  • 2 independent capacitance input channels
    Sensor capacitance (CSENS) 0 pF up to 13 pF
    Sensitivity to 1 fF
  • EMC tested
  • 2 modes of operation
    Standalone with fixed settings
    Interfaced to a microcontroller for user-defined settings
  • 2 proximity detection output flags
  • 2-wire serial interface (I2C compatible)
  • Operating temperature −40°C to +85°C
  • 10-lead MSOP package

Схемы

Схема AD7150
Функциональная блок-схема AD7150

Характеристики

Resolution (Bits) 12bit
T-Put Rate 100SPS
# Chan 2
Supply V Single(+2.7 to +3.6)
Pwr Diss (max) 0.43mW
Sleep Pwr Diss 16.5µW
Ain Range 0.5 pF,1 pF,2 pF,4 pF
Ref Int/Ext Int
Product Description Ultra-Lo Pwr, 2-Ch Capacitance Converter for Proximity Sensing Applications

Посмотреть другие компоненты

AD7153 - 12-битный преобразователь емкостного сигнала в цифровой (1 входной емкостной канал)

AD7152 - 12-битный преобразователь емкостного сигнала в цифровой код (2 входных емкостных канала)

Получать уведомление о новинках
Part# Resolution (Bits) T-Put Rate # Chan Supply V Pwr Diss (max) Input Base C (pF Max) Cin Range (pF) Pkg Type Price* (1000-4999) Product Description Interface
AD7142 16 27.8SPS 14 Single(+2.6 to +3.6), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3) 3.6mW 20 ±2 CSP $1.37 CAPTouch (TM) Programmable Controller for 2-Electrode Capacitance Sensor with SPI or I2C Interface I²C/Ser 2-Wire, Ser, SPI
AD7143 16 43.5SPS 8 Single(+2.6 to +3.6) 3.6mW 20 ±2 CSP $1.25 CAPTouch (TM) Programmable Controller for 2-Electrode Capacitance Sensor with I2C Interface I²C/Ser 2-Wire, Ser
AD7147 16 111SPS 13 Single(+3), Single(+3.3) 3.6mW 20 ±8 CSP $1.30 CAPTouch (TM) Programmable Controller w/ SPI or I2C Interface for Single-Electrode Cap Sensors I²C/Ser 2-Wire, Ser, SPI
AD7150 12 100SPS 2 Single(+2.7 to +3.6) 0.43mW 10 ±4 SOP $1.37 Ultra-Lo Pwr, 2-Ch Capacitance Converter for Proximity Sensing Applications I²C/Ser 2-Wire, Ser
AD7151 12 100SPS 1 Single(+2.7 to +3.6) 0.3mW 10 ±4 SOP $1.37 Ultra-Low Power, 1-Ch, Capacitance Converter for Proximity Sensing Applications I²C/Ser 2-Wire, Ser
AD7745 24 90SPS 1 Single(+2.7 to +5.25) 4.25mW 17 ±4 SOP $4.66 24-Bit, Cap-to-Dig Conv. w/ 1 SE/Diff Capacitive Input Ch for Interface to Dual Electrode Cap Sensor I²C/Ser 2-Wire, Ser
AD7746 24 90SPS 2 Single(+2.7 to +5.25) 4.25mW 17 ±4 SOP $5.01 24-bit, Cap-to-Dig Conv. w/ 2 SE/Diff Capacitive Input Ch for interface to Dual Electrode Cap Sensor I²C/Ser 2-Wire
AD7747 24 45.5SPS 1 Single(+2.7 to +5.25) 4.25mW 17 ±8 SOP $4.66 24-bit, Cap-to-Dig Conv w/1 SE/Diff Capacitive Input Ch for interface to Single Electrode Cap Sensor I²C/Ser 2-Wire, Ser

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

Цены, корпуса, поставка

Help

Модель
Номер модели - это одна из ряда версий микросхемы, которая может быть куплена или заказана в виде образцов.

Статус
Статус показывает, на какой стадии производства находится микросхема. Возможны 4 различных статуса:
  • "Pre-Release": модель микросхемы еще не запущена в серийное производство, однако можно получить образцы.
  • Производство: модель производится, доступна для покупки и заказа образцов.
  • Завершение продаж: запланировано снятие модели микросхемы с производства, но в течение некоторого ограниченного времени покупка еще возможна.
  • Снято с производства: Микросхема снята с производства и не доступна для приобретения. Другие варианты, указанные в таблице, все еще производятся (если их статус любой, кроме "снято с производства")
Описание корпуса
Корпус данной микросхемы (т.е. DIP, SOIC, BGA). страницу, посвященную корпусам ИС. Оценочная плата - плата, разработанная с целью продемонстрировать и дать возможность оценить работу данной ИС.

Для более подробного описания корпуса и материалов - см.  Package Site

Число выводов
Число выводов или контактов микросхемы. Назначение выводов/контактов и их положение указано в техническом описании (datasheet)

Температурный диапазон
Это допустимый режим работы для данного устройства. Различные диапазоны указаны ниже:
  • Коммерческое исполнение: 0…70°С
  • Военное исполнение: от -55 до +125 градусов по Цельсию
  • Индустриальное исполнение: диапазоны рабочих температур могут быть разные у разных моделей. См. техническое описание (datasheet)
  • Automotive: -40 to +125 °С
Цена
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

Без использования свинца
ADI считает очень важным аспектом своей деятельности охрану окружающей среды, поэтому многие продукты ADI выпускаются в вариантах без содержания свинца. Подробную информацию о не содержащих свинец микросхемах можно получить здесь: Pb (Lead) free information page

*Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж