| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD9874: IF Digitizing Subsystem Data Sheet (Rev A, 03/2003) (pdf, 1682 kB) | Технические описания | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | Технические статьи | |
|
Low-Power IC Digitizes 300 MHz IF
(pdf, 92 kB)
This flexible IF digitizer IC can capture signal band-widths as wide as 270 kHz with better than 90-dB dynamic range. (Microwaves & RF, December 2001) |
Технические статьи | |
| Get More Mixed Signal Integration For Less Risk, Cost, and Size | Обзор | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.