Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD9864 is a general-purpose IF subsystem that digitizes a low level 10 MHz to 300 MHz IF input with a signal bandwidth ranging from 6.8 kHz to 270 kHz. The signal chain of the AD9864 consists of a low noise amplifier (LNA), a mixer, a band-pass Σ-Δ analog-to-digital converter (ADC), and a decimation filter with programmable decimation factor. An automatic gain control (AGC) circuit gives the AD9864 12 dB of continuous gain adjustment. Auxiliary blocks include both clock and LO synthesizers.

The high dynamic range of the AD9864 and inherent antialiasing provided by the band-pass Σ Δ converter allow the device to cope with blocking signals up to 95 dB stronger than the desired signal. This attribute often reduces the cost of a radio by reducing IF filtering requirements. Also, it enables multimode radios of varying channel bandwidths, allowing the IF filter to be specified for the largest channel bandwidth.

The SPI® port programs numerous parameters of the AD9864, allowing the device to be optimized for any given application. Programmable parameters include synthesizer divide ratios, AGC attenuation and attack/decay time, received signal strength level, decimation factor, output data format, 16 dB attenuator, and the selected bias currents.

The AD9864 is available in a 48-lead LFCSP package and operates from a single 2.7 V to 3.6 V supply. The total power consumption is typically 56 mW and a power-down mode is provided via serial interfacing.

Applications

  • Multimode Narrow-Band Radio Products
    - Analog/Digital UHF/VHF FDMA Receivers
    - TETRA, APCO25, GSM/EDGE
  • Portable and Mobile Radio Products
  • SATCOM Terminals

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 10 MHz to 300 MHz Input Frequency
  • 6.8 kHz to 270 kHz Complex Output Signal Bandwidth
  • 7.5 dB SSB NF
  • –7.0 dBm IIP3
  • 95 dB Dynamic Range with 12 dB Continous AGC Range Enabled
  • -18 or -30 dBm max IF Input with AGC Disabled
  • 16 dB Front End Attenuator
  • LO and Sampling Clock Synthesizers
  • Baseband I/Q 16-Bit (or 24-Bit) Serial Digital Output
  • Programmable Decimation Factor, Output Format, AGC, and Sythesizer Settings
  • 2.7 V to 3.6 V Supply Voltage

Functional Block Diagram for AD9864

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD9864: IF Digitizing Subsystem Data Sheet (Rev 0, 08/2003) (pdf, 1984 kB) Технические описания PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
Get More Mixed Signal Integration For Less Risk, Cost, and Size Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD9864 IBIS Models Модели IBIS HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD9864 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть