| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD977/AD977A: 16-Bit, 100 kSPS/200 kSPS BiCMOS A/D Converter Data Sheet (Rev D, 10/2000) (pdf, 284 kB) | Технические описания | |
|
AN-348: Avoiding Passive-Component Pitfalls
(pdf, 931 kB)
The Wrong Passive Component Can Derail Even the Best Op Amp or Data Converter. Here Are Some Basic Traps to Watch For. |
Статьи по применению | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | Технические статьи | |
|
High Speed, High Accuracy 14-Bit, 16-Bit, and 18-Bit PulSAR ADCs
(pdf, 3826 kB)
A PulSAR Family Brochure (6/2006) |
Обзор | |
| When high performance and low power make the design, ADI converters make the difference. | Обзор | HTML |
|
8- to 18-Bit SAR ADCs ... From the Leader in High Performance Analog
(pdf, 1885 kB)
8- to 18-Bit SAR ADCs with Sample Rates up to 3 MSPS -- The latest additions to ADI’s ADC portfolio offer unrivaled functionality in terms of channel count and power supply voltage, optimal power/speed ratios, and the smallest packages to meet the demands of any data acquisition application, including portable, industrial, medical, wireless, and communications. |
Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.