| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD9240: Complete 14-Bit, 10 MSPS Monolithic A/D Converter Data Sheet (Rev B, 03/2010) (pdf, 328 kB) | Технические описания | |
| AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End (pdf, 363 kB) | Статьи по применению | |
| AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual (pdf, 2124 kB) | Статьи по применению | |
| AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation (pdf, 985 kB) | Статьи по применению | |
| AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter (pdf, 291 kB) | Статьи по применению | |
| AN-737: How ADIsimADC Models an ADC (pdf, 373 kB) | Статьи по применению | |
| AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated (pdf, 370 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-501: Aperture Uncertainty and ADC System Performance
(pdf, 227 kB)
A Key Concern in IF Sampling is that of Aperture Uncertainty (Jitter) |
Статьи по применению | |
|
AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits
(pdf, 455 kB)
Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance.... |
Статьи по применению | |
| AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems (pdf, 2131 kB) | Статьи по применению | |
| UG-173: High Speed ADC USB FIFO Evaluation Kit (HSC-ADC-EVALB-DCZ) (pdf, 774 kB) | Руководства пользователей | |
|
14-Bit Monolithic ADCs: First to Sample Faster than 1 MSPS
(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | Технические статьи | |
| Digital X-Ray Technology Improves Patient Experience and Physician Diagnostics | Технические статьи | HTML |
|
DNL and Some of its Effects on Converter Performance
... by Brad Brannon, Analog Devices, Inc. (Wireless Design & Development, June 2001) |
Технические статьи | HTML |
|
Correlating High-Speed ADC Performance to Multicarrier 3G Requirements
by Brad Brannon (RF Design, 6/1/2003) |
Технические статьи | HTML |
|
Proper Grounding Is Critical For High-Speed Systems
... by Walt Kester and James Bryant, Analog Devices, Inc. (Wireless Systems Design, May 2000) |
Технические статьи | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.