| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD7887: 2.7 V to 5.25 V, Micropower, 2-Channel, 125 kSPS, 12-Bit ADC in 8-Lead MSOP Data Sheet (Rev D, 02/2009) (pdf, 452 kB) | Технические описания | |
| CN-0189: Tilt Measurement Using a Dual Axis Accelerometer (pdf, 285 kB) | Circuit Note | |
| CN-0150: Software Calibrated, 1 MHz to 8 GHz, 70 dB RF Power Measurement System Using the AD8318 Logarithmic Detector (pdf, 250 kB) | Circuit Note | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | Технические статьи | |
|
Finding the Needle in a Haystack: Measuring small differential voltages in the presence of large common-mode voltages
(Analog Dialogue, Vol. 34, No. 1, January-February, 2000) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
|
How to Save Power in Battery Applications Using the Power-Down Mode in an ADC
by Mercedes Casamayor and Claire Croke, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol. 37, 9/2003) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| CN0150 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| CN-0189 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| BeMicro FPGA Project for CN0150 with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| AD7887 - Microcontroller No-OS Driver | Device Drivers | HTML |
| AD7887 IIO ADC Linux Driver (Wiki Site) | Device Drivers | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.