Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD7843:  Преобразователь сигналов сенсорного экрана в цифровой код

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD7843 - это 12-разрядный АЦП последовательного приближения с синхронным последовательным интерфейсом и ключами, обладающими малым сопротивлением во включенном состоянии, который предназначен для работы с сенсорными экранами. Компонент работает от одного напряжения питания в диапазоне от 2.2 В до 5.25 В и поддерживает пропускную способность более 125 kSPS. Внешнее опорное напряжение, прикладываемое к AD7843, может варьироваться от 1 В до +VCC, а диапазон напряжений аналогового входного сигнала составляет от 0 В до VREF. Компонент имеет режим отключения, в котором потребляемый ток сокращается до уровня менее 1 мкА. Он выпускается в 16-выводном корпусе QSOP (Quarter Size Outline) и 16-выводном корпусе TSSOP (Thin Shrink Small Outline). Подробная информация о габаритах корпуса доступна в документе QSOP Package Dimensions. (pdf, на англ.яз.,19569 байт)

Также выпускается близкий по функциональному назначению компонент AD7873, который обладает такими дополнительными особенностями, как наличие интегрированного датчика температуры (диапазон измерений от -40°C до + 85°C), интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В, возможность непосредственного измерение напряжения батареи и измерения давления при прикосновении.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Четырехпроводной интерфейс сенсорного экрана
  • Гарантированная пропускная способность 125 kSPS
  • Низкая потребляемая мощность:
    1.37 мВт (макс.) при 125 kSPS и VCC = 3.6 V
  • Работа от одного напряжения питания 2.2 В - 5.25 В
  • Режим относительного преобразования
  • Быстродействующий последовательный интерфейс
  • Программируемое разрешение: 8 или 12 бит
  • 2 вспомогательных аналоговых входа
  • Режим отключения: максимальный ток 1 мкА
  • 16-выводные корпуса QSOP и TSSOP

Функциональная блок-схема AD7843

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7843: Touch Screen Digitizer Data Sheet (Rev B, 03/2004) (pdf, 271 kB) Технические описания PDF
AN-577: Layout and Grounding Recommendations for Touch Screen Digitizers  (pdf, 52 kB) Статьи по применению PDF
UG-062: Evaluation Board for AD7843/AD7873 Resistive Touch Screen Controllers  (pdf, 334 kB) Руководства пользователей PDF
The PDA Challenge—Met by the AD7873 Resistive-Touch-Screen Controller ADC
(Analog Dialogue, Vol. 35, No. 4, August-September, 2001)
Журнал Analog Dialogue HTML
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
ICs for Enhanced Handset User Experience Обзор HTML
Products for Wireless Handset Applications  (pdf, 1441 kB) Обзор PDF
Product Solutions for Handset Applications  (pdf, 349 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7873 Input Touch Screen Digitizer Linux Driver Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть