| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD7781: 20-Bit, Pin-Programmable, Low Power Sigma-Delta ADC Data Sheet (Rev 0, 05/2009) (pdf, 387 kB) | Технические описания | |
| CN-0108: Weigh Scale Design Using the AD7781 20-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA (pdf, 775 kB) | Circuit Note | |
| UG-079: Evaluation Board for the AD7781 20-Bit, Pin-Programmable, Low Power, Sigma-Delta ADC (pdf, 658 kB) | Руководства пользователей | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | Технические статьи | |
|
High-resolution ADCs — an overview
The dramatic reduction in the cost of high-resolution ADCs brings a number of benefits to designers. (Electronic Products, 4/23/2010) |
Технические статьи | HTML |
| Low Noise Amplifiers | Обзор | HTML |
| Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3 (pdf, 1334 kB) | Техническая периодика | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
Sigma-Delta ADC Tutorial
An interactive illustration showing the behavior of an idealized sigma-delta A/D converter. |
Источники энергии и преобразование | HTML |
| AD7780 IIO Low Power Sigma-Delta ADC Linux Driver (Wiki Site) | Device Drivers | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.