| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD7723: 16-Bit, 1.2 MSPS, CMOS Sigma Delta Converter Data Sheet (Rev C, 05/2005) (pdf, 745 kB) | Технические описания | |
|
AN-397: Electrically Induced Damage to Standard Linear Integrated Circuits:
(pdf, 149 kB)
The Most Common Causes and the Associated Fixes to Prevent Reoccurrence |
Статьи по применению | |
|
AN-389: Using Sigma-Delta Converters-Part 2
(pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs; Continuation of Part 1 Discussion. |
Статьи по применению | |
|
AN-388: Using Sigma-Delta Converters-Part 1
(pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs |
Статьи по применению | |
| AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging (pdf, 217 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-283: Sigma-Delta ADCs and DACs
(pdf, 1699 kB)
Overview of Sigma-Delta Concepts: Oversampling, Noise Shaping Using the Sigma-Delta Modulator, Digital Filtering and Decimation. |
Статьи по применению | |
| AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change (pdf, 76 kB) | Статьи по применению | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | Технические статьи | |
|
Delta-Sigma Rocks RF, As ADC Designers Jump On Jitter
(Electronic Design, 1/12/06) |
Технические статьи | HTML |
| Circuit Suggestions Using Features and Functionality of New Sigma-Delta ADCs | Технические статьи | HTML |
|
Designing and Applying Remote Field Instruments
by Albert O' Grady and Jim Ryan, Analog Devices B.V. ...Good things can come in small packages because of on-chip capabilities (Control Engineering, September 1998) |
Технические статьи | HTML |
|
Oversampling ADCs for 16-Bit Resolution
(Analog Dialogue, Vol. 32, No. 1, 1998) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
|
Ask the Applications Engineer-27: What problems am I most likely to run into when instrumenting an industrial system?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
Sigma-Delta ADC Tutorial
An interactive illustration showing the behavior of an idealized sigma-delta A/D converter. |
Источники энергии и преобразование | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.