Добавить в Мастер Структурных Схем

AD7680:  16-разрядный АЦП с потребляемой мощностью 3 мВт в 6-выводном корпусе SOT-23, быстродействие 100 kSPS

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD7680 - это быстродействующий, малопотребляющий 16-разрядный АЦП последовательного приближения. Компонент работает с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.5 В до 5.5 В и поддерживает скорость преобразования до 100 тысяч отсчетов в секунду (kSPS). Он содержит широкополосный усилитель выборки и хранения с низким шумом, который способен работать с входными сигналами, имеющими частоту до 7 МГц, и выше.

Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи сигнала CS и тактового сигнала последовательного порта, что упрощает подключение компонента к микропроцессорам или цифровым сигнальным процессорам (DSP). Выборка входного сигнала производится по заднему фронту сигнала CS, который также инициирует процесс преобразования. Компонент не имеет конвейерных задержек.

Для поддержания очень низкой рассеиваемой мощности при высоких скоростях преобразования в AD7860 применяются продвинутые схемотехнические решения. Опорное напряжение формируется внутренней цепью из напряжения VDD. Это позволяет получить максимальный динамический диапазон сигналов на входе АЦП - от 0 В до VDD. Скорость преобразования определяется частотой сигнала SCLK.

Ключевые особенности продукта

  1. Первый 16-разрядный АЦП в корпусе SOT-23.
  2. Высокое быстродействие при низкой потребляемой мощности.
  3. Широкие возможности управления соотношением потребляемой мощности и тактовой частоты последовательного порта. Скорость преобразования определяется тактовой частотой последовательного порта, что позволяет сокращать время преобразования путем увеличения скорости последовательного порта. Средняя потребляемая мощность может понижаться путем переключения в режим пониженного энергопотребления в интервалы времени, когда преобразователь бездействует. Компонент также имеет режим отключения для поддержания максимального КПД при низких скоростях преобразования. Максимальный потребляемый ток в режиме отключения составляет 0.5 мкА.
  4. Опорное напряжение формируется из напряжения питания.
  5. Конвейерные задержки отсутствуют.

Области применения

  • Управление технологическими процессами
  • Системы с питанием от батарей:
    КПК
    Медицинские измерительные приборы
    Мобильная связь
  • Измерительные системы и системы управления
  • Системы удаленного сбора данных
  • Высокоскоростные модемы
  • Оптические датчики

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Высокое быстродействие: 100 kSPS
  • Гарантированный диапазон VDD от 2.5 В до 5.5 В
  • Низкая потребляемая мощности:
    3 мВт, тип. при 100 kSPS и питании 2.5 В
    3.9 мВт, тип. при 100 kSPS и питании 3 В
    16.7 мВт, тип. при 100 kSPS и питании 5 В
  • Широкая полоса входного каскада:
    SNR = 86 дБ при частоте входного сигнала 10 кГц
  • Широкие возможности управления соотношением потребляемой мощности и тактовой частоты последовательного порта
  • Конвейерные задержки отсутствуют
  • Быстродействующий последовательный интерфейс, совместимый с SPI®/QSPI™/µWire/DSP
  • Режим ожидания: 0.5 мкА, макс.
  • 6-выводный корпус SOT-23 и 8-выводный корпус MSOP

Функциональная блок-схема AD7680

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7680: 3 mW, 100 kSPS,16-Bit ADC in 6-Lead SOT-23 Data Sheet  (Rev A, 05/2011) (pdf, 263 kB) Технические описания PDF
AN-932: Power Supply Sequencing  (pdf, 95 kB) Статьи по применению PDF
AN-931: Вопросы проектирования внешних схем интерфейса для АЦП PulSAR  (pdf, 299 kB)
В этой статье по применению обсуждаются в основном трудности, которые регулярно возникают при работе с АЦП последовательного приближения и, что более важно, каким образом предотвратить их появление.
Статьи по применению PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
Статьи по применению PDF
AN-214: Правила заземления для быстродействующих схем  (pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits  (pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits.
Статьи по применению PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
Low-Power Data Conversion Technology Enhances Portability
(Electropages, 10/5/2006)
Обзоры продукции HTML
Lowest-Power 16-Bit ADC Optimizes Portable Designs
(eeProductCenter, 10/4/2006)
Обзоры продукции HTML
Analog Devices Introduces Fastest, Most Accurate 16-Bit SAR Converter Available in Compact Package
(ChipCenter Product Review. 6/5/2003)
Обзоры продукции HTML
8- to 18-Bit SAR ADCs ... From the Leader in High Performance Analog  (pdf, 1885 kB)
8- to 18-Bit SAR ADCs with Sample Rates up to 3 MSPS -- The latest additions to ADI’s ADC portfolio offer unrivaled functionality in terms of channel count and power supply voltage, optimal power/speed ratios, and the smallest packages to meet the demands of any data acquisition application, including portable, industrial, medical, wireless, and communications.
Обзор PDF
High Speed, High Accuracy 14-Bit, 16-Bit, and 18-Bit PulSAR ADCs  (pdf, 3826 kB)
A PulSAR Family Brochure (6/2006)
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
Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended Precision References for the AD7680

  • For a precision, low dropout 5V reference, we recommend the REF195.
  • For a precision, low dropout 3V reference, we recommend the REF193.
  • For ultrahigh pecision, 3V reference with high supply voltages, we recommend the AD780.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD7680ARJZ-REEL7 Статус: Prodn 6 ld SOT-23 6 Ind Reel, 3000 - $ 5,31 E  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD7680ARM Статус: Завершение продаж 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 6,79 $ 6,14 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD7680ARM-REEL Статус: Завершение продаж 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 - $ 6,14 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD7680ARM-REEL7 Статус: Завершение продаж 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 - $ 6,14 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD7680ARMZ Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 5,88 $ 5,31 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD7680BRJZ-REEL7 Статус: Prodn 6 ld SOT-23 6 Ind Reel, 3000 - $ 6,07 E  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD7680BRM Статус: Завершение продаж 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 7,76 $ 7,01 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD7680BRMZ Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 6,72 $ 6,07 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD7680BRMZ-REEL Статус: Завершение продаж 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 - $ 6,07 Y  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD7680BRMZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 - $ 6,07 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть