| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD7191: Pin-Programmable, Ultralow Noise, 24-Bit, Sigma-Delta ADC for Bridge Sensors Data Sheet (Rev A, 05/2009) (pdf, 434 kB) | Технические описания | |
| CN-0118: Precision Weigh Scale Design Using the AD7191 24-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA (pdf, 214 kB) | Circuit Note | |
| Tutorial on Technical and Performance Benefits of AD719x Family (pdf, 4889 kB) | Обучение | |
| UG-280: Evaluation Board for the AD7191 Pin-Programmable, 24-Bit Σ-Δ ADC (pdf, 1346 kB) | Руководства пользователей | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | Технические статьи | |
|
High-resolution ADCs — an overview
The dramatic reduction in the cost of high-resolution ADCs brings a number of benefits to designers. (Electronic Products, 4/23/2010) |
Технические статьи | HTML |
| FAQs for the AD719x family. | FAQs/RAQs | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Recommended Precision References for the AD7191
Were these recommendations helpful?
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.