Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD7150:  Двухканальный преобразователь емкости с крайне низким энергопотреблением для датчиков близости

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD7150 – это полнофункциональное решение для обработки сигнала емкостных датчиков близости на основе преобразователя с крайне низким энергопотреблением и коротким временем отклика. AD7151 представляет собой одноканальную альтернативу AD7150 с меньшим энергопотреблением.

AD7150 основан на технологии преобразователей емкости в цифровой код (capacitance-to-digital converter, CDC) компании Analog Devices, Inc., которая сочетает в себе такие важные для интерфейса с реальными датчиками свойства, как высокая чувствительность по входу и высокая устойчивость к паразитной емкости на землю и току утечки. Интегрированный алгоритм адаптивной установки порога компенсирует любые отклонения емкости датчика, возникающие вследствие воздействия факторов окружающей среды (например, влажности и температуры) или изменения свойств диэлектрического материала во времени.

По умолчанию AD7150 работает в автономном режиме, используя фиксированные настройки, которые загружаются при включении питания, и сигнализирует о близости объекта при помощи двух цифровых выходных сигналов. AD7150 также поддерживает подключение к микроконтроллеру, при котором внутренние регистры программируются, а данные и информация состояния считываются пользователем через последовательный интерфейс.

AD7150 работает от напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 3.6 В. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Датчики близости
  • Бесконтактное включение/выключение
  • Детектирование положения
  • Детектирование уровня

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Крайне низкое энергопотребление
    2.7 В - 3.6 В, 100 мкА
  • Время отклика: 10 мс
  • Адаптивная компенсация влияния окружающей среды
  • 2 независимых входных канала емкостных датчиков
    Емкость датчика (CSENS) от 0 до 13 пФ
    Чувствительность до 1 фФ
  • Испытан на соответствие требованиям ЭМС
  • 2 режима работы
    Автономный с фиксированными настройками
    Подключение к микроконтроллеру с пользовательскими настройками
  • 2 выходных флага близости объекта
  • Двухпроводной последовательный интерфейс (совместимый с I2C)
  • Рабочая температура
    от −40°C до +85°C
  • 10-выводный корпус MSOP

Функциональная блок-схема AD7150

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7150: Ultra Low Power, 2 Channel, Capacitance Converter for Proximity Sensing Preliminary Data Sheet (Rev 0, 11/2007) (pdf, 979 kB) Технические описания PDF
AN-1048: AD7150 On-Chip Noise Filter  (pdf, 92 kB) Статьи по применению PDF
AN-1011: EMC Protection of the AD7150  (pdf, 314 kB) Статьи по применению PDF
CN-0095: Using the AD7150 Capacitance-to-Digital Converter (CDC) for Proximity Sensing Applications  (pdf, 147 kB) Circuit Note PDF
Webcast: Design And Develop Innovative And Robust Touch Sensor Interfaces Using Capacitive-To-Digital Converters
This Webcast will focus on the design and development of CDC-based touch sensors and their application, cite CDC product examples such as the AD7142, and explore development tools provided by ADI.
Webcasts WEBCAST
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
Analog Devices Optimizes Sensing Technology for Automotive and Industrial Applications
(SOCcentral, 11/14/2006)
Обзоры продукции HTML
Motion Sensing Devices Make Integrated Systems Easy
(Electropages, 11/24/2006)
Обзоры продукции HTML
Signal Processing Perspectives: Automotive System Designs  (pdf, 3634 kB) Обзор PDF
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
Обзор PDF
AD7150 Capacitance Converter for Proximity Sensing  (pdf, 1907 kB) Обзор PDF
Capacitance-to-Digital Converter (CDC) Technology Обзор HTML
Leading Inside Advertorials: Providing an Edge in Capacitive Sensor Applications  (pdf, 85 kB) Обзор PDF
Leading Inside Advertorials: Boost Precision and Accuracy with Single Chip Capacitance- and Impedance-to-Digital Converters  (pdf, 482 kB) Обзор PDF
What are Capacitive Sensors and how are they used? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7150 IIO Capacitance to Digital Converter Linux Driver Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD7150EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть