| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD6654: 14-Bit, 92.16 MSPS, 4-/6-Channel Wideband IF to Baseband Receiver Data Sheet (Rev 0, 05/2005) (pdf, 1923 kB) | Технические описания | |
| AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design (pdf, 262 kB) | Статьи по применению | |
| AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation (pdf, 985 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility
(pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be. |
Статьи по применению | |
| AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility (pdf, 969 kB) | Статьи по применению | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | Технические статьи | |
|
Software-Defined Radio Comes of Age
By Chris Cloninger, Analog Devices, Inc. (EETimes, 11/13/2003) |
Технические статьи | HTML |
| What is Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™? | Обзор | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD6654 IBIS Model | Модели IBIS | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.