AD8270: Прецизионный двухканальный дифференциальный усилитель
AD8270 — это двухканальный усилитель с малым уровнем искажений и встроенной системой регулирования коэффициента усиления. Без внешних компонентов устройство может быть сконфигурировано как ...More
AD8270: Прецизионный двухканальный дифференциальный усилитель
Product Description
AD8270 — это двухканальный усилитель с малым уровнем искажений и встроенной системой регулирования коэффициента усиления. Без внешних компонентов устройство может быть сконфигурировано как высокопроизводительный дифференциальный усилитель с коэффициентом усиления ½, 1 или 2. Он так же может быть сконфигурирован в более чем 40 различных одноканальных конфигураций с коэффициентом усиления от -2 до +3.
AD8270 — первый дифференциальный усилитель в маленьком LFCSP корпусе с размерами 4мм × 4 мм. Для него требуется столько же места, сколько и для обычного одноканального дифференциального усилителя. Уменьшенный корпус позволяет вдвое увеличить плотность каналов и уменьшить себестоимость каждого канала, и всё это без потери производительности.
AD8270 может питаться как от одного, так и от двух источников питания и потребляет максимальный ток 2,5 мА для каждого усилителя. AD8270 рассчитан на работу при температурах промышленного диапазона (от −40° C до +85° C) и является полностью RoHS-совместимым.
Применение
Data Sheet, Rev. 0, 1/08
Характеристики
- Не требует внешних резисторов
Дифференциальный усилитель: КУ 0.5, 1 или 2
Однополярный усилитель: более 40 значений КУ
Возможность установить опорное напряжение на середину между напряжениями источников питания - Хорошо приспособлен для работы с переменным током
Полоса пропускания 15 МГц
Скорость нарастания выходного напряжения 30 В/μс
- Высокая точность при работе с постоянным током
максимальная ошибка усиления 0.08%
Максимальный температурный дрейф КУ 10 ppm/°C
Минимальный CMRR (G = 2) 80 дБ - Два канала в компактном корпусе LFCSP 4 мм × 4 мм
- Ток питания: 2.5 mA на канал
- Диапазон напряжений питания: от ±2.5 В до ±18 В
Схемы
- Enlarge
- Другие диаграммы
- Обозначения и трафареты для печатной платы
Функциональная блок-схема for AD8270
Прецизионный двухканальный дифференциальный усилитель
Другие диаграммы для AD8270
Прецизионный двухканальный дифференциальный усилитель
Конфигурация выводов AD8270
Функциональная блок-схема AD8270
AD8274 - Low Distortion, Precision Difference Amplifier
AD5750 - Industrial Current/Voltage Output Driver, Programmable Ranges
AD8293G160 - Low Cost, Zero-Drift In-Amp with Filter and Fixed Gain = 160
AD8228 - Прецизионный измерительный усилитель с фиксированными коэффициентами усиления G = 10, 100
| Part# | Description | Single/Dual Supply | Vcc-Vee | Gain Setting Method | Bandwidth G=10 (kHz typ) | Gain min. | Gain max. | Min CMRR @ 60 Hz Min Gain | Min CMRR @ 60Hz Max Gain | Vnoise RTI 1-10 Hz µVp-p | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD522 | Diff Amp | Dual | 10V to 36V | Resistor | 3 | 1 | 1,000 | 75dB | 100dB | 4 | - |
| AD524 | Precision IA | Dual | 12V to 36V | Pin | 400 | 1 | 1,000 | 70dB | 110dB | 0.3 | $9.52 |
| AD526 | Software Programmable | Dual | 9V to 33V | Software | 350 | 1 | 16 | - | - | 3 | $6.39 |
| AD620 | General Purpose IA | Dual | 4.6V to 36V | Resistor | 800 | 1 | 10,000 | 73dB | 110dB | 0.28 | $3.18 |
| AD621 | Precision IA | Dual | 4.6V to 18V | Pin | 800 | 10 | 100 | 93dB | 110dB | 0.28 | $4.09 |
| AD622 | Low Cost IA | Dual | 5.2V to 36V | Resistor | 800 | 1 | 1,000 | 66dB | 103dB | 0.3 | $2.51 |
| AD623 | S.S R-R IA | Single/Dual | 2.7V to 12V | Resistor | 100 | 1 | 1,000 | 70dB | 105dB | 2 | $1.40 |
| AD624 | Precision IA | Dual | 12V to 36V | Pin | 400 | 1 | 1,000 | 70dB | 110dB | 0.3 | $11.93 |
| AD625 | Programmable Gain IA | Dual | 12V to 36V | Resistor | 400 | 1 | 10,000 | 70dB | 110dB | 0.3 | $8.78 |
| AD626 | Diff Amp | Single/Dual | 2.4V to 12V | Pin | 100 | 10 | 100 | 55dB | 55dB | 2 | $3.70 |
| AD627 | Micropower IA | Single/Dual | 2.2V to 36V | Resistor | 30 | 5 | 1,000 | 77dB | 77dB | 1.2 | $2.56 |
| AD628 | High CMV DA | Single/Dual | 4.5V to 36V | Pin, Resistor | 600 | 0.1 | 100 | 75dB | 75dB | 15 | $1.78 |
| AD629 | High CMV DA | Dual | 5V to 36V | fixed | 500 | - | - | 77dB | 77dB | 15 | $2.84 |
| AD8129 | Low Cost Diff Amp | Single/Dual | 4.5V to 25V | Resistor | 200000 | 10 | - | 94dB | - | - | $1.57 |
| AD8202 | High CMV DA | Single | 3.5V to 12V | fixed | 50 | - | - | 82dB | 82dB | 10 | $1.51 |
| AD8203 | High CMV DA | Single | 4.5V to 5.5V | fixed | 60 | - | - | 82dB | 82dB | 10 | $1.37 |
| AD8205 | S.S Diff Amp | Single | 4.5V to 5.5V | fixed | 50 | - | - | 78dB | 78dB | 20 | $1.51 |
| AD8206 | S.S Diff Amp | Single | 4.5V to 5.5V | fixed | 100 | - | - | 76dB | 76dB | 20 | $1.37 |
| AD8210 | Bi-Directional Shunt Mon | Single | 4.5V to 5.5V | fixed | 500 | 20 | 20 | 100dB | 100dB | 7 | $1.81 |
| AD8211 | High CMV Shunt Mon | Single | 4.5V to 5.5V | fixed | 500 | 20 | 20 | 100dB | 100dB | 7 | $0.81 |
| AD8212 | High CMV Shunt Mon | Single | 7V to 65V | Resistor | 1000 | 1 | 1,000 | 100dB | 100dB | 1.1 | $0.93 |
| AD8213 | Dual High CMV Shunt Mon | Single | 4.5V to 5.5V | fixed | 500 | 20 | 20 | 100dB | 100dB | 7 | $2.01 |
| AD8214 | High CMV Threshold Detec | Single | 5V to 65V | Resistor | - | 1 | 100 | 80dB | 80dB | 2.2 | $0.76 |
| AD8215 | High CMV Shunt Mon | Single | 4.5V to 5.5V | fixed | 450 | 20 | 20 | 100dB | 100dB | 7 | $1.21 |
| AD8216 | High BW 65 V Diff Amp | Single | 4.5V to 5.5V | fixed | 3000 | 3 | 3 | 80dB | 80dB | 20 | $1.62 |
| AD8220 | R-R JFET IA | Single/Dual | 4.6V to 36V | Resistor | 800 | 1 | 1,000 | 78dB | 94dB | 0.8 | $2.32 |
| AD8221 | High Performance IA | Dual | 4.6V to 36V | Resistor | 562 | 1 | 1,000 | 80dB | 130dB | 0.25 | $2.01 |
| AD8222 | Dual High Performance IA | Dual | - to - | Resistor | 750 | 1 | 10,000 | 80dB | 130dB | 0.25 | $3.63 |
| AD8223 | S.S R-R IA | Single/Dual | 3V to 25V | Pin | 200 | 5 | 1,000 | 70dB | 105dB | 2 | - |
| AD8224 | Dual JFET R-R IA | Single/Dual | 4.6V to 36V | Resistor | 800 | 1 | 1,000 | 78dB | 94dB | 0.8 | $4.17 |
| AD8225 | Fixed G=5 IA | Dual | 3.4V to 36V | fixed | 900 | - | - | 86dB | 86dB | 1.5 | $3.29 |
| AD8228 | Precision IA | Dual | 4.6V to 36V | Pin | 650 | 10 | 100 | 100dB | 120dB | 0.5 | $3.03 |
| AD8230 | Zero Drift IA | Single/Dual | 8V to 16V | Resistor | 2 | 2 | 1,000 | - | 110dB | 3 | $2.99 |
| AD8231 | Zero Drift Software Prog | Single | 3V to 6V | Pin, Software | 700 | 1 | 128 | 80dB | 110dB | 0.7 | $1.71 |
| AD8250 | Software Programmable | Dual | 10V to 34V | Pin, Software | 3000 | 1 | 10 | 80dB | 98dB | 1 | $5.01 |
| AD8251 | Software Programmable | Dual | 10V to 34V | Pin, Software | 2500 | 1 | 8 | 80dB | 98dB | 1.2 | $5.01 |
| AD8253 | Software Programmable | Dual | 10V to 34V | Pin, Software | 10000 | 1 | 1,000 | 80dB | 120dB | 1 | $4.95 |
| AD8270 | Dual Diff Amp | Dual | 5V to 36V | Pin | 10000 | 0.5 | 2 | 70dB | 80dB | 1 | $1.89 |
| AD8273 | Dual Audio Diff Amp | Dual | 5V to 36V | Pin | 20000 | 0.5 | 2 | 77dB | - | 2 | $1.67 |
| AD8290 | Sensor Amp | - | 2.6V to 5.5V | fixed | - | 50 | 50 | - | - | 0.75 | $1.52 |
| AD8553 | Zero Drift IA | Single | 1.8V to 5.5V | Resistor | 1 | 0.1 | 10,000 | 80dB | 120dB | 0.7 | $1.32 |
| AD8555 | Sensor Amp | Single | 5.5V to 2.7V | Software | n/a | 70 | 1,280 | 80dB | 96dB | 0.5 | $3.12 |
| AD8556 | Sen/Filter Amp | Single | 2.7V to 5.5V | Software | n/a | 70 | 1,280 | 80dB | 94dB | 0.5 | $2.88 |
| AD8557 | Sensor Amp | Single | 2.7V to 5.5V | Software | - | 28 | 1,300 | 75dB | 86dB | - | $2.13 |
| AMP03 | Precision Diff Amp | Dual | 12V to 36V | fixed | 3000 | - | - | 85dB | 85dB | 2 | $2.81 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
AD8270 Model Options
| Модели | Статус | Корпуса | Pins | Температурный диапазон |
Цена* (1000 pcs.) |
Наличие | ROHS Compilant | Samples Cart | Purchase Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8270ACPZ-R7 | Prodn | 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) | 16 | Ind | $ 1,89 | 08/22/2008 |
Y
Material Declaration |
Add To Cart | Add To Cart |
| AD8270ACPZ-RL | Prodn | 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) | 16 | Ind | $ | 10/10/2008 |
Y
Material Declaration |
Обратная связь | Обратная связь |
| AD8270ACPZ-WP | Prodn | 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) | 16 | Ind | $ 1,91 | 08/22/2008 |
Y
Material Declaration |
Обратная связь | Add To Cart |
Help
- "Pre-Release": модель микросхемы еще не запущена в серийное производство, однако можно получить образцы.
- Производство: модель производится, доступна для покупки и заказа образцов.
- Завершение продаж: запланировано снятие модели микросхемы с производства, но в течение некоторого ограниченного времени покупка еще возможна.
- Снято с производства: Микросхема снята с производства и не доступна для приобретения. Другие варианты, указанные в таблице, все еще производятся (если их статус любой, кроме "снято с производства")
Для более подробного описания корпуса и материалов - см. Package Site
- Коммерческое исполнение: 0…70°С
- Военное исполнение: от -55 до +125 градусов по Цельсию
- Индустриальное исполнение: диапазоны рабочих температур могут быть разные у разных моделей. См. техническое описание (datasheet)
- Automotive: -40 to +125 °С
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Close