AD53042: High Speed Window Comparator
The AD53042 is an ultrahigh speed window comparator with latch. It uses a high speed monolithic process to provide high dc accuracy without sacrificing input voltage range. On-chip connection of the ...More
AD53042: High Speed Window Comparator
Product Description
The AD53042 is an ultrahigh speed window comparator with latch. It uses a high speed monolithic process to provide high dc accuracy without sacrificing input voltage range. On-chip connection of the common input eliminates the contributions of a second bonding pad and package pin to the input capacitance, resulting in a maximum input capacitance of 2 pF.
| Part# | Prop Delay (ns)typ | # Per Pkg | Total Power (mW) | Voltage Supply (V) | No of Supplies | Input Range (V) | Logic Output | Adjustable Hysteresis | Min Pulse Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD790 | 45 | 1 | 250 | +/-15 | 3 | -Vs to Vs -2V | TTL/CMOS | Fixed | - |
| AD8561 | 7 | 1 | 65 | +/- 5 | 2 | -5.0V to +3.0V | Diff/TTL | - | - |
| AD8564 | 8 | 4 | 150 | +/- 5 | 2 | -5.0V to +3.0V | TTL/CMOS | - | - |
| AD8611 | 5.5 | 1 | 50 | 3 to 5 | 1 | 0 to 3V | Diff/TTL | - | - |
| AD8612 | 5.5 | 2 | 100 | 3 to 5 | 1 | 0 to 3V | Diff/TTL | - | - |
| AD96685 | 6 | 1 | 120 | 5, -5.2 | 2 | -2.5V to +5.0V | Diff/ECL | - | - |
| AD96687 | 6 | 2 | 240 | 5, -5.2 | 2 | -2.5V to +5.0V | Diff/ECL | - | - |
| ADCMP551 | 0.75 | 2 | 60 | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcc-2V | PECL | - | 700ps |
| ADCMP552 | 0.75 | 2 | 60 | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcc-2V | PECL | X | 700ps |
| ADCMP553 | 0.75 | 1 | 30 | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcc-2V | PECL | - | 700ps |
| ADCMP561 | 0.75 | 2 | 160 | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | PECL | - | 700ps |
| ADCMP562 | 0.75 | 2 | 160 | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | PECL | X | 700ps |
| ADCMP563 | 0.75 | 2 | 120 | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | ECL | - | 700ps |
| ADCMP564 | 0.75 | 2 | 120 | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | ECL | X | 700ps |
| ADCMP572 | 0.15 | 1 | 145 | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcci-2.1V | CML | X | 80ps |
| ADCMP573 | 0.15 | 1 | 145 | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcci-2.1V | PECL | X | 80ps |
| ADCMP580 | 0.15 | 1 | 240 | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | CML | X | 80ps |
| ADCMP581 | 0.15 | 1 | 240 | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | ECL | X | 80ps |
| ADCMP582 | 0.15 | 1 | 240 | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | PECL | X | 80ps |
| ADCMP600 | 3 | 1 | 6 | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | TTL/CMOS | - | 3ns |
| ADCMP601 | 3 | 1 | 6 | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | TTL/CMOS | X | 3ns |
| ADCMP602 | 3 | 1 | 6 | 2.5 to 5.5 | 2 | -0.2 to Vcc+0.2V | TTL/CMOS | X | 3ns |
| ADCMP603 | 3 | 1 | 6 | 2.5 to 5.5 | 3 | -0.5 to Vcc+0.5V | TTL/CMOS | X | 3ns |
| ADCMP604 | 1.5 | 1 | 42 | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | LVDS | - | 1ns |
| ADCMP605 | 1.5 | 1 | 42 | 2.5 to 5.5 | 2 | -0.2 to Vcc+0.2V | LVDS | X | 1ns |
| ADCMP606 | 1 | 1 | 62 | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | CML | - | 600ps |
| ADCMP607 | 1 | 1 | 62 | 2.5 to 5.5 | 2 | -0.2 to Vcc+0.2V | CML | X | 600ps |
| ADCMP608 | 30 | 1 | 1 | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | TTL/CMOS | - | 35ns |
| ADCMP609 | 30 | 1 | 1 | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | TTL/CMOS | X | 35ns |
| CMP401 | 23 | 4 | 110 | +/- 5 | 2 | -5.0V to +4.0V | TTL/CMOS | - | - |
AD53042 Model Options
| Модели | Статус | Корпуса | Pins | Температурный диапазон |
Цена* (100-499) |
Наличие | ROHS Compilant | Samples Cart | Purchase Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD53001 | Obs | CER. FLATPACK WITH LEADS | 16 | Comm. | - | - |
N
Material Declaration |
Обратная связь | Обратная связь |
| AD53001-9-A | Obs | NON-PHYSICAL PROD:NRE,ETC. | - | Comm. | - | - |
Y
Material Declaration |
Обратная связь | Обратная связь |
| AD53001-9-B | Obs | NON-PHYSICAL PROD:NRE,ETC. | - | Comm. | - | - |
Y
Material Declaration |
Обратная связь | Обратная связь |
| AD53001-9-C | Obs | NON-PHYSICAL PROD:NRE,ETC. | - | Comm. | - | - |
Y
Material Declaration |
Обратная связь | Обратная связь |
| AD53001-9-D | Obs | NON-PHYSICAL PROD:NRE,ETC. | - | Comm. | - | - |
Y
Material Declaration |
Обратная связь | Обратная связь |
| AD53001-9-E | Obs | NON-PHYSICAL PROD:NRE,ETC. | - | Comm. | - | - |
Y
Material Declaration |
Обратная связь | Обратная связь |
| AD53001-9-F | Obs | NON-PHYSICAL PROD:NRE,ETC. | - | Comm. | - | - |
Y
Material Declaration |
Обратная связь | Обратная связь |
Help
- "Pre-Release": модель микросхемы еще не запущена в серийное производство, однако можно получить образцы.
- Производство: модель производится, доступна для покупки и заказа образцов.
- Завершение продаж: запланировано снятие модели микросхемы с производства, но в течение некоторого ограниченного времени покупка еще возможна.
- Снято с производства: Микросхема снята с производства и не доступна для приобретения. Другие варианты, указанные в таблице, все еще производятся (если их статус любой, кроме "снято с производства")
Для более подробного описания корпуса и материалов - см. Package Site
- Коммерческое исполнение: 0…70°С
- Военное исполнение: от -55 до +125 градусов по Цельсию
- Индустриальное исполнение: диапазоны рабочих температур могут быть разные у разных моделей. См. техническое описание (datasheet)
- Automotive: -40 to +125 °С
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Close