シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADV3221:  4:1アナログ・マルチプレクサ、800MHz

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADV3221とADV3222は、高速、高スルーレートおよびバッファを備えた4:1のアナログ・マルチプレクサです。これらのデバイスは-3dB帯域幅として800MHzを超える性能を提供し、チャンネルの切り替え時間は、1%にセトリングするのに、20ns以下ですみます。クロストークが-58dBより低く、100MHzにおけるアイソレーションが-67dB以上であるため、ADV3221とADV3222は多くの高速アプリケーションに対して有用な製品です。微分ゲイン誤差は0.02%以下で微分位相誤差は0.02°以下で、0.1dBのゲイン平坦特性は100MHzを超え、しかも75Ωのバック・ターミネーション負荷をドライブできるため、ADV3221とADV3222は、あらゆるタイプの信号切り替えにとって、理想的製品となっています。

ADV3221 / ADV3222は出力バッファを内蔵しており、これによって出力を高インピーダンス状態にすることが可能となっています。これによって、複数の出力を、カスケード段として、出力バスのオフ・チャンネルをロードすることなく、お互いに接続することが可能となっています。ADV3221は+1のゲイン、ADV3222は+2のゲインを備えており、両者とも±5V電源で動作し、アイドル電流はわずか7.5mA以下しか消費しません。チャンネル切り替えは、ラッチされる制御ラインを介して実行されるので、複数個のADV3221 / ADV3222環境で、同期アップデートが可能です。

ADV3221 / ADV3222は、16ピンSOICパッケージを採用し、-40℃~+85℃の拡張工業用温度範囲にわたって動作が仕様規定されています。

アプリケーション

  • 高速信号のルーティング
    ビデオ信号(NTSC、PAL、S、SECAM、YUV、RGB)
    圧縮ビデオ信号(MPEG、ウエーブレット)
    3レベル・デジタル・ビデオ(HDB3)
  • データ通信
  • テレコミュニケーション

特長と利点

  • 優れたAC性能
    −3dB帯域幅:800MHz(200mV p-p)、730MHz(2V p-p)、
    スルーレート:2,400V/μs
  • 低消費電力:75mW、VS=±5V
  • 優れたビデオ性能:
    0.1dBゲイン平坦特性:100MHz
    微分ゲイン誤差:0.02%
    微分位相誤差:0.02°(RL=150Ω)
  • ADV3221はHA4344のピン互換、アップグレード品
  • ゲイン=+1(ADV3221)
    ゲイン=+2(ADV3222)
  • 低クロストーク性能:
    -85dB@5MHz
    -58dB@100MHz
  • 同期スイッチングを可能にする、ラッチされた制御ライン
  • ディスエーブル時、高出力インピーダンスのため複数デバイスを出力バス・ロードなしに接続可能
  • 16ピンSOICパッケージ

ADV3221 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADV3221/ADV3222: 800 MHz, 4:1 Analog Multiplexer Preliminary Data Sheet (Rev 0, 03/2010) (pdf, 196 kB)  データシート PDF
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
評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADV3221 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADV3221ARZ 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 16 Tube, 48 $ 2.99 $ 2.70 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADV3221ARZ-R7 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 16 Reel, 1000 - $ 2.70 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADV3221ARZ-RL 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 16 Reel, 2500 - $ 2.70 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADV3221 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADV3221-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 75.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる